(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW-709-WH-25
安全耐油長靴(鋼鉄芯入) アンゼンタイユナガクツ(コウテツシンイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,545円
税込単価
5,000円

耐油/抗菌/防滑の安全耐油長靴(鋼鉄芯入)。【特長】・アッパーから底部まで耐油...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 材質:
    先芯:鋼製、胴部・底部:塩化ビニール、内側:ナイロン
  • 標準質量26cm(g/片足):
    約1100
  • 内容量:
    1足

型番

JW-709-WH-25 解除

Loading...

安全耐油長靴(鋼鉄芯入)の詳細

JW-709-WH 商品イメージ

JW-709-WH 商品イメージ

JW-709-BL 商品イメージ

JW-709-BL 商品イメージ

靴底イメージ

靴底イメージ

製品仕様

  • 材質:塩化ビニール
  • ワイズ:3E
  • 重量:約1,100g(26cm片足重量)
  • 標準寸法:39.0cm(26cmサイズ)
  • 先芯:鋼鉄製
 
商品情報を表示

JW-709-WH-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
靴丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW-709-WH-25

[白系] 白系
25
ホワイト
38
1足

1個

4,545( 5,000円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油/抗菌/防滑の安全耐油長靴(鋼鉄芯入)。
【特長】
・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製。
・オリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮。
・抗菌防臭加工。
【用途】
・食品工場、水産業、厨房作業などに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全耐油長靴(鋼鉄芯入)の型番JW-709-WH-25のページです。
型番JW-709-WH-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

    耐油長靴 ブラック・ホワイト

    耐油長靴 ブラック・ホワイト

      ロングタイプ耐油長靴

      ロングタイプ耐油長靴

        耐油長靴ホワイト

        耐油長靴ホワイト

          耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

          耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

            先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

            先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

              日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

              日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

                耐滑先芯入りスニーカー

                耐滑先芯入りスニーカー

                  軽半ゴム長靴

                  軽半ゴム長靴

                    スニーカーシリーズ

                    スニーカーシリーズ

                      安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

                      安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

                        衛生長靴 ブラック

                        衛生長靴 ブラック

                          安全作業靴 スパイダーマックス #6100

                          安全作業靴 スパイダーマックス #6100

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 日進ゴム ミドリ安全 日進ゴム 日進ゴム おたふく手袋 トラスコ中山 丸五 アイトス 日進ゴム
                            通常価格 4,545円 3,166円 3,807円 3,409円 4,092円 8,263円 3,932円 3,932円 3,046円 4,847円 4,603円 6,001円 4,905円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - - - 規格無し JSAA規格品 規格無し 規格無し JSAA規格品
                            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 短靴 短靴 - 短靴 長靴 短靴 長靴 長靴 短靴
                            耐油性 あり あり あり あり あり なし - あり なし あり あり あり あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - - - - なし なし なし なし なし

                            安全耐油長靴(鋼鉄芯入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JW-709-WH-24
                            JW-709-WH-24.5
                            JW-709-WH-25.5
                            JW-709-WH-26
                            JW-709-WH-26.5
                            JW-709-WH-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            色詳細 靴丈(cm) 内容量

                            4,545円

                            ( 5,000円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系24ホワイト38-

                            4,545円

                            ( 5,000円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系24.5ホワイト38-

                            4,545円

                            ( 5,000円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系25.5ホワイト38.5-

                            4,545円

                            ( 5,000円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系26ホワイト39-

                            4,545円

                            ( 5,000円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系26.5ホワイト39-

                            4,545円

                            ( 5,000円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系27ホワイト39.5-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました