(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングタイプ耐油長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW-708-WH-25
ロングタイプ耐油長靴 ロングタイプタイユナガクツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,363円
税込単価
4,799円

耐油/抗菌/防滑のロングタイプ耐油長靴。【特長】・アッパーから底部まで耐油性に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    胴部・底部:塩化ビニール、内側:ナイロン
  • 標準質量26cm(g/片足):
    約820
  • 内容量:
    1足

型番

JW-708-WH-25 解除

Loading...

ロングタイプ耐油長靴の詳細

JW-708-WH 商品イメージ

JW-708-WH 商品イメージ

JW-708-BL 商品イメージ

JW-708-BL 商品イメージ

靴底イメージ

靴底イメージ

製品仕様

  • 材質:塩化ビニール
  • ワイズ:3E
  • 重量:約820g(26cm片足重量)
  • 標準寸法:39.0cm(26cmサイズ)
商品情報を表示

JW-708-WH-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
靴丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW-708-WH-25

[白系] 白系
25
ホワイト
38.5
1足

1個

4,363( 4,799円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油/抗菌/防滑のロングタイプ耐油長靴。
【特長】
・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製。
・オリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮。
・抗菌防臭加工。
【用途】
・食品工場、水産業、厨房作業などに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングタイプ耐油長靴の型番JW-708-WH-25のページです。
型番JW-708-WH-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングタイプ耐油長靴

ロングタイプ耐油長靴

    耐油長靴 ブラック・ホワイト

    耐油長靴 ブラック・ホワイト

      耐油長靴ホワイト

      耐油長靴ホワイト

        安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

        安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

          耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

          耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

            超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

            超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

              先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

              先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

                安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

                安全プロハークス 870 サイズ(cm) 23~29

                  抗菌スリッパ スカイブルー

                  抗菌スリッパ スカイブルー

                    安全プロハークス#870

                    安全プロハークス#870

                      日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

                      日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

                        ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 26.5CM

                        ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 26.5CM

                          超耐滑抗菌長靴ハイグリップ

                          超耐滑抗菌長靴ハイグリップ

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 日進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全 丸五 東京硝子器械 丸五 日進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 3,807円 3,166円 3,409円 4,545円 4,092円 5,774円 8,263円 4,603円 1,500円 4,517円 3,932円 5,312円 4,852円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 スリッパ 安全靴 - - 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - - 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し
                            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 短靴 短靴 短靴 長靴 - 半長靴 - - 長靴
                            耐油性 あり あり あり あり あり あり なし あり なし あり - - あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - - - なし なし なし - - なし

                            ロングタイプ耐油長靴のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            土間コンクリート打設時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/27
                            ずっと白を履いていましたが、黒のほうが安いので黒にしました。
                            耐久性あると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JW-708-WH-24
                            JW-708-WH-24.5
                            JW-708-WH-25.5
                            JW-708-WH-26
                            JW-708-WH-26.5
                            JW-708-WH-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            色詳細 靴丈(cm) 内容量

                            4,363円

                            ( 4,799円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系24ホワイト36.5-

                            4,363円

                            ( 4,799円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系24.5ホワイト37.8-

                            4,137円

                            ( 4,551円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系25.5ホワイト38.5-

                            4,363円

                            ( 4,799円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系26ホワイト39-

                            4,137円

                            ( 4,551円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系26.5ホワイト39-

                            4,363円

                            ( 4,799円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [白系] 白系27ホワイト39-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました