(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スニーカーソックス 5本指(3足組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-803N
スニーカーソックス 5本指(3足組) スニーカーソックス 5ホンユビ(3ソククミ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,096円
税込単価
1,206円

白地に生えるカラーラインがオシャレなスニーカーソックス3足組(5本指)。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • サイズ詳細(cm):
    25.0~27.0
  • 詳細タイプ:
    5本指 カカト付
  • 材質:
    綿・ポリエステル・ポリウレタン
  • 内容量:
    1袋(3足)

Loading...

スニーカーソックス3足組(5本指)の詳細

S-803N 商品イメージ

S-803N 商品イメージ

S-806N 商品イメージ

S-806N 商品イメージ

S-809N 商品イメージ

S-809N 商品イメージ

製品仕様

  • 材質:綿/ポリエステル/ポリウレタン
  • サイズ:25~27cm
 
商品情報を表示

S-803N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-803N

[白系] 白系
ホワイト
1袋(3足)

1個

1,096( 1,206円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

白地に生えるカラーラインがオシャレなスニーカーソックス3足組(5本指)。
【特長】
・フィット感を高めるサポーター付き。
【用途】
・一般作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スニーカーソックス 5本指(3足組)の型番S-803Nのページです。
型番S-803Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スニーカーソックス 5本指(3足組)

スニーカーソックス 5本指(3足組)

    スニーカーソックス3足組(先丸)

    スニーカーソックス3足組(先丸)

      純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

      純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

        軍足 先丸(5足組)

        軍足 先丸(5足組)

          ファインスクエアソックス 5本指 4足組

          ファインスクエアソックス 5本指 4足組

            5本指ソックス(かかとなし・晒セット)

            5本指ソックス(かかとなし・晒セット)

              5本指ソックス(かかとあり・黒セット)

              5本指ソックス(かかとあり・黒セット)

                5本指靴下 5足組サラシ

                5本指靴下 5足組サラシ

                  フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

                  フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

                    5本指カカトなし5足組

                    5本指カカトなし5足組

                      AZ-58018 セーフティシューズ

                      AZ-58018 セーフティシューズ

                        メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 トラスコ中山 コーコス信岡 泉州 泉州 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 おたふく手袋 TULTEX
                        通常価格 952円 781円 903円 2,507円 945円 644円 1,020円 1,140円 958円 960円 3,219円
                        通常出荷日 9日目   9日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 作業靴
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し 規格無し 規格無し -
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし - - なし なし なし なし
                        サイズ詳細(cm) 25.0~27.0 25.0~27.0 25.0~27.0 - - - - - 25.0~27.0 25.0~27.0 -
                        詳細タイプ 5本指 カカト付 先丸 5本指 カカトなし - - - - - - 5本指 カカトなし -

                        スニーカーソックス 5本指(3足組)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        S-806N
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        カラー 色詳細 内容量

                        952円

                        ( 1,047円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        多色カラーアソート-

                        靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました