(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スニーカーソックス3足組(先丸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スニーカーソックス3足組(先丸)

通常価格(税別)
781円
税込価格
859円

クッション性の良い底パイル仕様、スニーカーソックス3足組(先丸)。【特長】・フ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • サイズ詳細(cm):
    25.0~27.0
  • 詳細タイプ:
    先丸
  • 材質:
    綿・ポリエステル・ポリウレタン
  • 内容量:
    1袋(3足)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スニーカーソックス3足組(先丸)の詳細

S-801 商品イメージ

S-801 商品イメージ

S-804 商品イメージ

S-804 商品イメージ

製品仕様

  • 材質:綿/ポリエステル/ポリウレタン
  • サイズ:25~27cm
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[白系] 白系
サラシ
1袋(3足)

1個

781( 859円 )

9日目

多色
カラーアソート
1袋(3足)

1個

781( 859円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性の良い底パイル仕様、スニーカーソックス3足組(先丸)。
【特長】
・フィット感を高めるサポーター付き。
【用途】
・一般作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スニーカーソックス3足組(先丸)

スニーカーソックス3足組(先丸)

    5本指カカトなし5足組

    5本指カカトなし5足組

      屋根PRO

      屋根PRO

        耐滑プロスニーカー  NS322

        耐滑プロスニーカー NS322

          ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

          ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 24.5cm

            ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

            ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 25.5cm

              静電 安全長靴

              静電 安全長靴

                ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

                ミドリ安全 静電 安全長靴 921T S 27.5cm

                  着脱式甲プロテクタ(長靴用)

                  着脱式甲プロテクタ(長靴用)

                    純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

                    純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

                      スニーカーソックス 5本指(3足組)

                      スニーカーソックス 5本指(3足組)

                        メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 日進ゴム シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 おたふく手袋 おたふく手袋
                        通常価格 781円 960円 4,103円 3,724円 15,746円 15,746円 15,746円 15,746円 6,928円 903円 952円
                        通常出荷日 9日目   8日目   3日目~   1日目   6日目   13日目   1日目~   1日目   4日目   8日目   9日目  
                        商品タイプ 靴下 靴下 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 関連品 靴下 靴下
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし あり あり あり あり - なし なし
                        サイズ詳細(cm) 25.0~27.0 25.0~27.0 - - - - - - - 25.0~27.0 25.0~27.0
                        詳細タイプ 先丸 5本指 カカトなし - - - - - - - 5本指 カカトなし 5本指 カカト付

                        スニーカーソックス3足組(先丸)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました