(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-172
フィットパワー 先丸・タビ型(5足組) フィットパワー サキマル・タビガタ(5ソククミ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円

伸縮性のあるのびのび素材を使用したフィットパワー 5足組。【特長】・伸縮性のあ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • サイズ詳細(cm):
    25.0~27.0
  • 材質:
    綿・ポリエステル・ポリウレタン
  • 内容量:
    1袋(5足)

Loading...

フィットパワー 5足組の詳細

S-171 商品イメージ

S-171 商品イメージ

S-172 商品イメージ

S-172 商品イメージ

S-173 商品イメージ

S-173 商品イメージ

S-174 商品イメージ

S-174 商品イメージ

フィットパワー 5足組の仕様

  • 材質:綿・ポリエステル・ポリウレタン
  • サイズ:25cm~27cm
商品情報を表示

S-172 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-172

キナリ
タビ型
1袋(5足)

1個

1,079( 1,187円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伸縮性のあるのびのび素材を使用したフィットパワー 5足組。
【特長】
・伸縮性のあるポリウレタン糸の使用で、フィット性抜群。
・ダブルサポート仕様で、ズレにくい靴下。
【用途】
・一般作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)の型番S-172のページです。
型番S-172に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

    純綿軍足(5足組)

    純綿軍足(5足組)

      純綿魂 先丸・タビ型(5足組)

      純綿魂 先丸・タビ型(5足組)

        純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

        純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

          コットンソックス(5足組)

          コットンソックス(5足組)

            5本指カカトなし5足組

            5本指カカトなし5足組

              スーパーストレッチソックス 3足組

              スーパーストレッチソックス 3足組

                メーカー おたふく手袋 ユニワールド おたふく手袋 おたふく手袋 ユニワールド おたふく手袋 コーコス信岡
                通常価格 958円 842円 960円 903円 756円 960円 728円
                通常出荷日 8日目   1日目   8日目   8日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下
                規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし
                カラー 白系 白系 - - 白系 白系 -
                サイズ詳細(cm) 25.0~27.0 - 25.0~27.0 25.0~27.0 - 25.0~27.0 -

                フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                毎日の仕事時に
                評価 5.0満足度:5.02020/08/15
                これまでいくつかのメーカーの靴下を履いてきて、数回の使用で穴が開いてしまう物もありましたが、こちらはそんなことはなく履き心地も良いです。
                27cmまでとなっていますが、27.5cmの自分でも問題ありませんでした。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                S-171
                S-173
                S-174
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                色詳細 詳細タイプ 内容量

                1,012円

                ( 1,113円 )
                1個 あり

                8日目

                キナリ先丸-

                1,080円

                ( 1,188円 )
                1個 あり

                8日目

                サラシ先丸-

                958円

                ( 1,054円 )
                1個 あり

                8日目

                サラシタビ型-

                靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました