(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜き手袋 A-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-32-BB-L
ニトリル背抜き手袋 A-32 ニトリルセヌキテブクロ A-32

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
250円
税込単価
275円

耐油性と耐突刺し性能に優れた二トリルゴムをコーティングした手袋。 【特長】 ・...

詳細情報を確認する

型番

A-32-BB-L 解除

Loading...

耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ

商品画像

商品画像

ニトリルゴムコーティング

  • 手袋にはフィット性の高いものを使い、掌部に低温化でも固くなりにくくしなやかなニトリルゴムをコーティング。
  • 通気性がよくゴム部分はグリップ力、スベリ止め効果に優れた作業性の高い手袋。

型番:A-32
品質:手袋/ポリエステル100% 掌部/ニトリルゴム
サイズ:M、L、LL
カラー:ブラック、ホワイト

商品情報を表示

A-32-BB-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ詳細(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-32-BB-L

L
全長:23 中指長:8 手の平幅:9
ブラック×ブラック
1双

1個

250( 275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性と耐突刺し性能に優れた二トリルゴムをコーティングした手袋。
【特長】
・耐油性と耐磨耗性に優れており、機械整備など油を伴う作業に最適。
・突き刺しや引き裂き強度が高く、耐熱性にも優れる。
【用途】
・自動車関連、機械整備など油を伴う作業に適した手袋。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋 A-32の型番A-32-BB-Lのページです。
型番A-32-BB-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル背抜き手袋 A-32

ニトリル背抜き手袋 A-32

    川西 テクノトップ グレー

    川西 テクノトップ グレー

      作業用手袋 マッスル

      作業用手袋 マッスル

        ウレタン背抜き パームフィット手袋

        ウレタン背抜き パームフィット手袋

          ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

          ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

            組立グリップクラスター 0404-23

            組立グリップクラスター 0404-23

              エアーフォーミー AF-001

              エアーフォーミー AF-001

                TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                  ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

                  ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

                    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                      テクノトップ ブラック

                      テクノトップ ブラック

                        ニトリル背抜き手袋ニトビード

                        ニトリル背抜き手袋ニトビード

                          グリップカーボン 318

                          グリップカーボン 318

                            メーカー おたふく手袋 川西工業 三重化学工業 ショーワグローブ ユニワールド ショーワグローブ ホーケン トラスコ中山 ユニワールド ユニワールド 川西工業 ユニワールド ショーワグローブ
                            通常価格 250円 384円 297円 2,403円 1,282円 429円 338円 378円 430円 367円 384円 170円 402円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - - - 作業用 - 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め 天然ゴム - - ニトリルゴム ニトリルゴム - - - - - 天然ゴム
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - 背抜き 背抜き - - - - - -
                            材質 ポリエステル 掌部:ニトリルゴム - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            ニトリル背抜き手袋 A-32のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            ダンボールケースや鉄材の運搬
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            グリップ力があって使いやすいです。ゴムの厚みはある程度あるため細かな作業には不向きかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            農作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/20
                            グリップが効くので物をつかんでも力が入れやすく疲れにくいです。
                            背面が伸びる素材なので手にフィットしやすいです。
                            指先は人によって余るかも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            整備作業
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/21
                            グリップ力もあり、作業性に問題はありません。
                            フィット感が強い分、少し蒸れやすいかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/02
                            背抜きなので蒸れにくく仕事がはかどります。
                            グリップは強すぎず弱すぎずちょうど良い感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-32-BB-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ サイズ詳細
                            (cm)
                            内容量

                            250円

                            ( 275円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            M全長:22.5 中指長:7.5 手の平幅:8ブラック×ブラック-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました