(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピタハンドブルー(3双組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピタハンドブルー(3双組)

通常価格(税別)
554円 ~ 563円
税込価格
609円 ~ 619円

ぴったりフィットで指先感覚の良い背抜き手袋ピタハンドブルー 3双組。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン100%
  • 材質2:
    樹脂部:ポリウレタン
  • 内容量:
    1袋(3双)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ピタハンドブルー 3双組の詳細

ピタハンドブルー 3双組 商品イメージ

ピタハンドブルー 3双組 商品イメージ

ピタハンドブルー 3双組 パッケージ

ピタハンドブルー 3双組 パッケージ

ピタハンドブルー 3双組の仕様

  • 品質:手袋/ナイロン100%、掌部/ポリウレタン樹脂
  • サイズ:S/M/L
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4970687101276
835-5560
17.0
22
7.5
1袋(3双)

1個

563( 619円 )

8日目

S
4970687101283
835-5561
16.4
21.0
6.5
1袋(3双)

1個

554( 609円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ぴったりフィットで指先感覚の良い背抜き手袋ピタハンドブルー 3双組。
【特長】
・伸縮性があり頑丈なナイロン糸を使用しており、フィット感が高く作業性を損なわない仕様。
【用途】
・農業/園芸/精密機械/部品検査などの細かな作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピタハンドブルー(3双組)

ピタハンドブルー(3双組)

    ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

    ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

      背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

      背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

        IQグローブ3本出し

        IQグローブ3本出し

          業務用作業手袋 ケミソフト

          業務用作業手袋 ケミソフト

            ラーバーユビット

            ラーバーユビット

              すべり止め手袋(10双入)

              すべり止め手袋(10双入)

                ウレタンメガグローブ 532

                ウレタンメガグローブ 532

                  タッチパネル対応作業手袋 553(フィールドタッチ)【アズワン】

                  タッチパネル対応作業手袋 553(フィールドタッチ)【アズワン】

                    背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                    背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                      ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                      ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                        ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

                        ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

                          組立グリップ 3双パック NO370

                          組立グリップ 3双パック NO370

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 川西工業 アトム(安全・保護用品) アズワン ブラストン 富士手袋 アズワン ダンロップ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 554円 162円 1,245円 229円 438円 960円 1,822円 108円 460円 334円 419円 339円 1,322円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 タッチパネル用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン その他 すべり止め ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き - 手の平コート 手の平コート 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
                            ブルー ブルー - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ナイロン100% 繊維部:ナイロン100% 繊維部:ナイロン100% - - - - - - - - - -

                            ピタハンドブルー(3双組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました