(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-235-S
ミクローブ 5004 ピタハンドブルー ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162円
税込単価
178円

ぴったりフィットで指先感覚の良い背抜き手袋ミクローブ 5004 ピタハンドブル...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン100%
  • 材質2:
    樹脂部:ポリウレタン
  • 内容量:
    1双

型番

A-235-S 解除

Loading...

ミクローブ 5004 ピタハンドブルーの詳細

ミクローブ 5004 ピタハンドブルー 商品イメージ

ミクローブ 5004 ピタハンドブルー 商品イメージ

ミクローブ 5004 ピタハンドブルー パッケージ

ミクローブ 5004 ピタハンドブルー パッケージ

ミクローブ 5004 ピタハンドブルーの仕様

  • 品質:手袋/ナイロン100%、掌部/ポリウレタン樹脂
  • サイズ:S/M/L
商品情報を表示

A-235-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-235-S

S
4970687101238
835-5557
16.4
21.0
6.5
1双

1個

162( 178円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ぴったりフィットで指先感覚の良い背抜き手袋ミクローブ 5004 ピタハンドブルー。
【特長】
・伸縮性があり頑丈なナイロン糸を使用しており、フィット感が高く作業性を損なわない仕様。
【用途】
・農業/園芸/精密機械/部品検査などの細かな作業に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミクローブ 5004 ピタハンドブルーの型番A-235-Sのページです。
型番A-235-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

    ピタハンドブルー(3双組)

    ピタハンドブルー(3双組)

      すべり止め薄手手袋1双入り

      すべり止め薄手手袋1双入り

        業務用作業手袋 ケミソフト

        業務用作業手袋 ケミソフト

          すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

          すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

            つぶて指出し 5本

            つぶて指出し 5本

              背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

              背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

                PU指先コート編手袋(10双入)

                PU指先コート編手袋(10双入)

                  しっくりがっちり薄手”(1双入)

                  しっくりがっちり薄手”(1双入)

                    すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入

                    すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入

                      PU手のひらコート編手袋(10双入)

                      PU手のひらコート編手袋(10双入)

                        OP テープカット用手袋

                        OP テープカット用手袋

                          すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40

                          すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 川西工業 おたふく手袋 ブラストン 福徳産業 三商 ブラストン オープン工業 コーコス信岡
                            通常価格 162円 554円 154円 438円 219円 320円 1,245円 2,860円 204円 1,100円 2,860円 438円 668円
                            通常出荷日 8日目   8日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   5日目   3日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 - 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め - - すべり止め - 軍手
                            仕様 背抜き 背抜き ボツ 背抜き - - 背抜き 指先コート - - 手の平コート - ボツ
                            ブルー ブルー - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ナイロン100% 繊維部:ナイロン100% - - - - 繊維部:ナイロン100% - - - - - -

                            ミクローブ 5004 ピタハンドブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-235-L
                            A-235-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            191円

                            ( 210円 )
                            1個 -

                            8日目

                            L4970687101214835-555318.6237.8-

                            191円

                            ( 210円 )
                            1個 -

                            8日目

                            M4970687101221835-555617.0227.5-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました