(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ツール・チェック プラス”

“ツール・チェック プラス”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
19,014円
税込単価
20,915円

ほぼ万能の締付ツールセット。【特長】・コンパクトなビットドライバーが新たに付属...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    5.5
  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし
  • 商品タイプ:
    製品本体
  • トラスココード:
    483-9188
  • セット内容:
    ラチェット、アダプター、ビットホルダ、クラフトフォームハンドル、ソケット:5.5、6、7、8、10、12、13、ビット:(+)1、(+)2、(+)3、(-)5.5、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8
  • 重量(g):
    555
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm):
    3~8
  • セット内容(点):
    39
  • シャンク径(mm):
    6.35
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 特長:
    ​“​ツ​ー​ル​・​チ​ェ​ッ​ク​”​の​セ​ッ​ト​内​容​に​、​「​ク​ラ​フ​ト​フ​ォ​ー​ム​」​ド​ラ​イ​バ​ー​ハ​ン​ド​ル​が​加​わ​り​ま​し​た​。​付​属​の​ビ​ッ​ト​を​差​替​え​る​こ​と​で​、​2​8​種​類​も​の​ド​ラ​イ​バ​ー​作​業​が​可​能​で​す​。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

056490

1個

19,014( 20,915円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ほぼ万能の締付ツールセット。
【特長】
・コンパクトなビットドライバーが新たに付属し、ラチェット作業に加えて、ドライバー作業が可能に。
・携行型。
・人体工学に沿って設計したハンドルで通常より大きいトルクを届けることが可能。
・ホルダーのスリーブを前に押さずビット挿入可で、自由に回転、片手でビット交換可能。
・回転角は6°のみ。
・手作業と電動両方対応、狭い空間での作業可。
・指でルーレットホイールを動かせるミニラチェット。
・ビットホルダーはそのまま電動工具に差し込んでも、エクステンションとしても使えます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

056490の外観/セット一覧

056490の外観/セット一覧

仕様

  • ツールチェックのセットにクラフトフォームドライバーハンドルが追加。
  • 付属のビットを差し替えることで28種類ものドライバー作業が可能。
  • セット内容:39点
  • 質量:555g
  • 製造国:チェコ
056490の先端形状一覧

056490の先端形状一覧

セット内容

  • ラチェット
  • アダプター
  • ビットホルダ
  • クラフトフォームハンドル
  • ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)

ビット

  • +1、+1、+2、+2、+2、+3、-5.5
  • PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3
  • T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30
  • 六角3、六角4、六角5、六角6、六角8
“ツール・チェック プラス” 特長関連画像1

セット内容

“ツール・チェック プラス” 特長関連画像2

携行

“ツール・チェック プラス” 特長関連画像3

サイクロップミニ-指回し

“ツール・チェック プラス” 特長関連画像4

電動工具

“ツール・チェック プラス” 特長関連画像5

エクステンション

メーカー紹介

“ツール・チェック プラス” ロゴ
何世紀にも渡り、鉄加工はクローネンベルク(現ドイツヴッパータール)では重要な産業であり、19世紀半ばには数多くの鉄処理業者が生まれ、1928年クローネンベルクは220以上のモノ作りカンパニーの拠点となる都市となりました。その中でヴェラは1936年に創業し、当時の主力商品は斧でしたが、1950年代に会社の強みをビット類にシフトし、ビットを製造する最初のドイツ企業になりました。今日ではWeraは世界中で大手のビット・ドライバー類製造業者に成長し、世界100+カ国へ販売しております。主力商品のドライバーは年間生産数700万以上、ビットは7,000万以上生産しております。

Loading...

056490で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“ツール・チェック プラス”の型番056490のページです。
型番056490に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ツール・チェック プラス”

“ツール・チェック プラス”

    ラチェットドライバー&ソケットセット

    ラチェットドライバー&ソケットセット

      “ツール・チェック”

      “ツール・チェック”

        ミニインパクトドライバーセット(ねじ取りビット付)

        ミニインパクトドライバーセット(ねじ取りビット付)

          30本組 ドライバービット(インパクト用)

          30本組 ドライバービット(インパクト用)

            [+ -]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)

            [+ -]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)

              5/16"Hex インパクトドライバーセット EA550WA

              5/16"Hex インパクトドライバーセット EA550WA

                [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット

                [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット

                  [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)

                  [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)

                    [+ - Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)

                    [+ - Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)

                      メーカー WERA エスコ WERA エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 19,014円 19,550円 16,434円 6,650円 14,850円 12,310円 36,010円 15,210円 18,100円 1,750円
                      通常出荷日 4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                      先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 / No.3 - - - - - - - No.1 / No.2 / No.3 No.2
                      先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 5.5 - - - - - - - 5.5 6
                      グリップ材質 ソフト樹脂・ゴム - - - - - - - - -
                      単品/セット セット - - - - - - - セット セット
                      マグネット なし - - - - - - - あり あり

                      “ツール・チェック プラス”のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                      現場作業(点検等)
                      評価 4.0満足度:4.02023/03/13
                      コンパクトにいろいろな道具がまとまっているので便利。作業の際にもっていけば、ある程度は賄える。小さい物なので交換時の落下に注意が必要。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      出張用工具
                      評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                      出張時に持参する工具として利用してます。価格が高価でしたが、高級感もあり満足してます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      出張で持ち歩く。
                      評価 4.0満足度:4.02016/09/15
                      軽量でコンパクトにまとまっています。頻繁に使うビットが最初から複数入っているので現場デビットを舐めてしまっても安心です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました