(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーソフキャッチ 356

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:356-M
スーパーソフキャッチ 356 スーパーソフキャッチ 356

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
303円
税込単価
333円

抜群のグリップ力の手袋 スーパーソフキャッチ。【特長】・柔らかく指先までぴった...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン100%
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 内容量:
    1双

Loading...

スーパーソフキャッチの詳細

スーパーソフキャッチ 商品イメージ

スーパーソフキャッチ 商品イメージ

スーパーソフキャッチ パッケージ

スーパーソフキャッチ パッケージ

製品仕様

  • 品質:手袋/ナイロン100%、掌部/天然ゴム
  • サイズ:S/M/L/LL
商品情報を表示

356-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

356-M

M
4970687116454
827-9353
16.5
22.5
7.7
1双

1個

303( 333円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群のグリップ力の手袋 スーパーソフキャッチ。
【特長】
・柔らかく指先までぴったりで、手の動きを損なわない製品。
・独自の配合で柔らかさ、グリップ力と頑丈性を両立した製品。
【用途】
・建築/土木/運送/倉庫/日曜大工など油を伴わない様々な作業に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーソフキャッチ 356の型番356-Mのページです。
型番356-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーソフキャッチ 356

スーパーソフキャッチ 356

    148-5P アトムターボ(5双組)

    148-5P アトムターボ(5双組)

      ドットライナー

      ドットライナー

        ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

        ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

          PU手のひらコート編手袋(10双入)

          PU手のひらコート編手袋(10双入)

            ピッタリ背抜き 3双パック NO260

            ピッタリ背抜き 3双パック NO260

              布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

              布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 ブルー

                PU指先コート編手袋(10双入)

                PU指先コート編手袋(10双入)

                  滑り止め厚手手袋・1双

                  滑り止め厚手手袋・1双

                    メカニックグローブ

                    メカニックグローブ

                      ニトリル背抜手袋 エッジ

                      ニトリル背抜手袋 エッジ

                        ぴたっと手袋 すべり止め付き

                        ぴたっと手袋 すべり止め付き

                          メーカー おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 アトム(安全・保護用品) ブラストン ショーワグローブ 布施商店 ブラストン コーコス信岡 シグネット アンセル 丸和ケミカル
                          通常価格 303円 1,451円 216円 364円 2,860円 871円 268円 2,860円 112円 1,988円 189円 143円
                          通常出荷日 2日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                          使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 -
                          商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め すべり止め その他 すべり止め -
                          仕様 背抜き - ボツ 背抜き 手の平コート 背抜き ボツ 指先コート - - 背抜き -
                          ゲージ 13 - 13 13 - 13 - - - - 13 13
                          ブルー - - - - - - - - - - -

                          スーパーソフキャッチ 356のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          356-L
                          356-LL
                          356-S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                          330円

                          ( 363円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          L4970687116447827-935417.0237.9-

                          303円

                          ( 333円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          LL4970687116430827-93551823.58.1-

                          330円

                          ( 363円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          S4970687116461827-935216.0227.5-

                          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました