(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルフア カラーチェンジ液状

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルフア カラーチェンジ液状

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

塗った所が分かりやすい色つき。【特長】・固まると透明に変化し、接着箇所が目立た...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901490055012
  • トラスココード:
    494-6804
  • 質量(g):
    21
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃):
    3秒
  • 硬化時間(23℃)(分):
    色:紫/透明
  • 仕様:
    シアノアクリレート系
  • 内容量:
    1本(2g)

Loading...

アロンアルフア カラーチェンジ液状の仕様

アロンアルフア カラーチェンジ液状 イメージ

アロンアルフア カラーチェンジ液状 イメージ

  • 色つき(紫色から透明に)。
  • 強力。
  • スピード接着。
  • 使いやすい容器(残量がひと目でわかる)。
  • サイズ(重量):W84×D23×H190(21g)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05501

1本(2g)

2個

590( 649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗った所が分かりやすい色つき。
【特長】
・固まると透明に変化し、接着箇所が目立たない
・塗布量をコントロールしやすいワンプッシュ容器
・塗った所が分かりやすく、塗りすぎ塗り忘れなく、きれいに接着できる
・強力
・スピード接着
・使いやすい容器(残量がひと目でわかる)
・瞬間接着剤
【用途】
・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器などの接着
・アクセサリー部品や小物類の接着や補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフア カラーチェンジ液状の型番05501のページです。
型番05501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフア カラーチェンジ液状

アロンアルフア カラーチェンジ液状

    ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

    ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

      キャピタルノズル

      キャピタルノズル

        ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

        ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

          コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

          コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

            スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途

            スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途

              20g 瞬間接着剤(速効多用途)

              20g 瞬間接着剤(速効多用途)

                20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

                20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                  ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)

                  ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)

                    ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g

                    ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g

                      ボンドアロンアルフア EXTRAスティック

                      ボンドアロンアルフア EXTRAスティック

                        20g 瞬間接着剤(強力)

                        20g 瞬間接着剤(強力)

                          瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                          瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                            メーカー コニシ コニシ アズワン コニシ コニシ スリーエムジャパン エスコ エスコ コニシ ヘンケル コニシ エスコ 高圧ガス工業
                            通常価格 590円 437円 2,340円 1,031円 1,013円 380円 1,330円 1,747円 659円 140円 659円 1,240円 321円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 その他 透明 透明 透明 透明 その他 透明 透明 透明 透明 透明
                            JANコード 4901490055012 4901490304240 - 4901490301454 4901490306138 - - - 4901490046126 - 4901490047932 - -
                            トラスココード 494-6804 356-5947 - 374-8367 857-2400 - - - 335-0681 - 752-0409 - -
                            質量(g) 21 21 - 36 25 - - - 21 - 18 - -

                            アロンアルフア カラーチェンジ液状のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました