(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スベリ止手袋12双組

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,037円
税込価格
1,141円

【特長】・手のサイズに合わせてお選びいただけるスベリ止軍手です。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    ポリエステル・綿・その他 スベリ止め:塩化ビニール
  • 糸本数(本):
    2
  • 内容量:
    1袋(12双)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
サイズ
サイズ詳細(cm)
重量(g)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
全長:約23.0 手の平幅:9.8
レッド
約770
824-5883
1袋(12双)

3個

1,037( 1,141円 )

5日目

M
全長:約21.5 手の平幅:9.2
レッド
約750
824-5884
1袋(12双)

3個

1,037( 1,141円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のサイズに合わせてお選びいただけるスベリ止軍手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スベリ止手袋12双組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました