(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空転式トルクレンチ QSPCA

空転式トルクレンチ QSPCA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
37,558円 31,672円
税込単価
41,314円 34,839円

【用途】ボルトやねじを適正トルクで締め付けるために使用することができます。【特...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    197
  • 差込角:
    6.35mm(1/4inch)
  • 特長:
    空転式トルクレンチの為、オーバートルク(締めすぎ)がありません。頭部ラチェットは36枚刻み、10°の振り幅で狭い場所での締付けも行えます。
  • 仕様:
    QSPCAシリーズはESD(静電気放電)対応。ラチェット付。

(i)ご注意

  • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。

型番

QSPCA12N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
トルク調整範囲(N・m)
精度
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSPCA12N

4~12
±4%
825-3111
640

1個

37,558円

31,672

( 34,839円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ボルトやねじを適正トルクで締め付けるために使用することができます。
【特長】
設定トルクに達すると空転して締めすぎを防止し、簡単操作で個人差のないトルクレンチです。

(i)ご注意

  • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

空転式トルクレンチ QSPCA 製品仕様関連画像

・単能形
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
・用途:組み立て、量産用

 

仕様

型番QSPCA6NQSPCA12N
トルク調整範囲
[N・m]
最小~最大2~64~12
寸法
[mm]
全長約L197
角ドライブa6.35
頭部R14
全高h37
本体e34
φd15
φD24
質量約[kg]0.33
精度±6%±4%

外形図

空転式トルクレンチ QSPCA 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

空転式トルクレンチ QSPCA 使用事例

カタログ

 

QSPCA12Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空転式トルクレンチ QSPCAの型番QSPCA12Nのページです。
型番QSPCA12Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空転式トルクレンチ QSPCA

空転式トルクレンチ QSPCA

    トルクレンチ 72070/72071/74016

    トルクレンチ 72070/72071/74016

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X46

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X46

          タイヤサービス用トルクレンチ

          タイヤサービス用トルクレンチ

            TCSK 有線式トルクレンチ N-SPK形

            TCSK 有線式トルクレンチ N-SPK形

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X27

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X27

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X27

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X27

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X24

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X24

                    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX36

                    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX36

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X32

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X32

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X9

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X9

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X41

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X41

                            メーカー 東日製作所 シグネット 東日製作所 東日製作所 MATATAKITOYO 中村製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 37,558円 12,170円 - - 14,069円 - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目~   3日目   9日目   7日目   8日目   3日目   9日目   7日目   9日目   4日目   10日目   10日目   8日目  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 - スパナ式 ラチェット式 スパナ式 - - - - - - スパナ式
                            負荷方向 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 197 - - - 515 - - - - - - - -
                            差込角 6.35mm(1/4inch) - - - - - - - - - - - -
                            特長 空転式トルクレンチの為、オーバートルク(締めすぎ)がありません。頭部ラチェットは36枚刻み、10°の振り幅で狭い場所での締付けも行えます。 - - - - - - - - - - - -

                            空転式トルクレンチ QSPCAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QSPCA6N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トルク調整範囲
                            (N・m)
                            精度 トラスココード 重量
                            (g)

                            37,558円

                            ( 41,314円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2~6±6%825-3113330

                            単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました