(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アース線 F-127【2個入り】

アース線 F-127

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,635円
税込単価
1,799円

マットと確実に接続することができるカシメタイプの静電気対策マット用アース線。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    線径×長さ:1.25mm2×2m
  • トラスココード:
    407-4076
  • 入り組内容(入り数):
    2本
  • 補足説明:
    アースシール5枚入
  • 内容量:
    1セット(アース線×2、キャップ×2、アースシール×5枚)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-127

1セット(アース線×2、キャップ×2、アースシール×5枚)

1パック

2個入り

1,635( 1,799円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マットと確実に接続することができるカシメタイプの静電気対策マット用アース線。
【特長】
・マットを確実に噛むスパイクが両面に付いているので簡単に外れる心配がない。
・剥離等の接続不良が起こらないため信頼性が高く、長期間の使用に向く接続方式。
・マットの端に金具を当てて、表裏を挟むようにプライヤーで押さえるだけの簡単施工。
・専用工具が不要。
・付属のアースシールでアース箇所を保護。
・アース接続箇所が一目で分かり、定期点検の際にアース接続箇所を探す手間がなくなる。
【用途】
・静電気対策に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マットを確実に噛むスパイク付きで簡単に外れる心配がなく接続の信頼性が高く長期間の使用に最適な接続方式

アース線 F-127 製品仕様01

アース線 F-127の外観
厚み4mmまでのマットに対応。

アース線 F-127 製品仕様02

使用方法・使用事例

使用方法

アース線 F-127 使用方法01

アース線 F-127の使い方
アース端子をマットにカシメてからアースシールで端子の露出部分を覆う。カシメタイプのため、マットから剥がれ落ちることがない。

カタログ

 

F-127で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アース線 F-127の型番F-127のページです。
型番F-127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アース線 F-127

アース線 F-127

    アース線 F-128

    アース線 F-128

      グランドアース線 F-27

      グランドアース線 F-27

        アースコード ZCM-10

        アースコード ZCM-10

          グランドアース線 ZC-62

          グランドアース線 ZC-62

            カスタム スナップキット

            カスタム スナップキット

              アース端子セット F-127-1

              アース端子セット F-127-1

                静電気関連 制電マット 499用交換部品・オプション

                静電気関連 制電マット 499用交換部品・オプション

                  導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

                  導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

                    間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ

                    間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ

                      アースコード

                      アースコード

                        アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m

                        アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m

                          静電気衝撃防止ハイテクラバー

                          静電気衝撃防止ハイテクラバー

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン エンジニア エンジニア カスタム ホーザン 白光 アトム興産 アキレス ケニス アキレス アズワン
                            通常価格 1,635円 1,102円 2,220円 856円 990円 372円 974円 1,241円 4,080円 8,650円 1,586円 17,612円 630円
                            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 静電気対策用品 静電気対策テープ - - 静電気対策用品
                            その他 オプション - オプション オプション オプション - - オプション - - - - -
                            サイズ 線径×長さ:1.25mm2×2m 1.25mm2×2m 線径×長さ:1.25mm2×2m - - - - - - - - - -
                            トラスココード 407-4076 - 117-3367 - - - 407-4084 - - - - - -
                            入り組内容(入り数) 2本 - 2本 - - - - - - - - - -

                            アース線 F-127のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            敷設マットの絶縁として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            敷設マットの絶縁として使用しています。以前は、他社の類似品を使用していましたが被覆の劣化が激しく本商品へ変更しました。現状その点も改善され、かつ以前のものよりも安価で入手できます。装着も容易でカシメタイプのため、マットから剥がれ落ちることがないという良いことづくめです。ひとつだけ難をいうと露出部を覆うシールの粘着力不足により気づくと剥がれていることが多いので改善を求めます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気対策
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/25
                            静電マットをアースと接続するために購入。
                            マットへ繋ぐのにはウォータポンププライヤでカシメました。
                            もう少し長い物も選べると良いと思います。

                            端子を絶縁するシールが附属していますが、剥がれやすいです。
                            もう少し剥がれにくい物にして貰えると良いかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            絶縁マットの接地
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/29
                            ケーブル長が2mもあり長さは問題はありませんでした。
                            絶縁マットとケーブルの固定方法はカシメタイプですが、専用の工具など必要なく、金槌でカシメ部分をたたいて固定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました