(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10N28
TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8 コレットボディ

TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8 10N28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

WELDCRAFT社のTIGトーチ用交換部品のコレットボディです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 全長(mm):
    46.8
  • 外径φ(mm):
    10.8
  • 適用トーチ:
    CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726P

Loading...

10N28 の仕様・寸法情報

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10N28

3.2

1個

1,780( 1,958円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

WELDCRAFT社のTIGトーチ用交換部品のコレットボディです。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

全長x外径φ(mm)部品番号サイズ
(mm)
適用トーチ
46.8x10.810N30
10N31
10CB2M
10N32
10N28
1.0
1.6
2.0
2.4
3.2
CS200、300、410
WP-17、26、26P
WP-17F、R17F
WP-26F、R26F
WP-18、18P、18SP
1726、1726P(ヘッド)

カタログ

 

Loading...

10N28で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8の型番10N28のページです。
型番10N28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

    コレットボディ

    コレットボディ

      TIG溶接トーチ用 コレットボディ

      TIG溶接トーチ用 コレットボディ

        CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル

        CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル

          CO2/MAG溶接用チップ

          CO2/MAG溶接用チップ

            細径ガスレンズコレットボディー

            細径ガスレンズコレットボディー

              TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

              TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

                溶接機用アダプター

                溶接機用アダプター

                  溶接用トーチ部品ノズル 全長75mm

                  溶接用トーチ部品ノズル 全長75mm

                    標準ガスレンズコレットボディー

                    標準ガスレンズコレットボディー

                      ガズレンズ WP-17、18、26、1726、CS410用

                      ガズレンズ WP-17、18、26、1726、CS410用

                        E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                        E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                          メーカー ウエルドクラフト マイト工業 ダイヘン ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム 日動工業 トーキン パナソニック溶接システム ウエルドクラフト マイト工業
                          通常価格 1,780円 766円 1,310円 975円 146円 5,002円 8,249円 5,000円 1,210円 4,947円 4,065円 6,875円
                          通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                          商品タイプ 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 -
                          全長(mm) 46.8 - - - - - - - - - 50.2 -
                          外径φ(mm) 10.8 - - - - - - - - - 18.9 -
                          適用トーチ CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726P - - - - - - - - - CS-200、CS-300、CS-410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、1726、1726P(ヘッド) -

                          TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          10CB2M
                          10N30
                          10N31
                          10N32
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (mm)

                          2,899円

                          ( 3,189円 )
                          1個 -

                          4日目

                          2

                          1,922円

                          ( 2,114円 )
                          1個 -

                          4日目

                          1

                          1,780円

                          ( 1,958円 )
                          1個 -

                          4日目

                          1.6

                          1,780円

                          ( 1,958円 )
                          1個 -

                          4日目

                          2.4

                          電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました