(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コレット 50×6.3

コレット 50×6.3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
911円 ~ 1,760円
税込価格
1,002円 ~ 1,936円

【用途】溶接作業などで使用する空冷トーチの交換用コレットです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 全長(mm):
    50
  • 外径φ(mm):
    6.3
  • 適用トーチ:
    CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、WP-18SC、ヘッド1726、1726P

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
2

1個

1,760( 1,936円 )

4日目

-
1

1個

1,034( 1,137円 )

4日目

-
1.6

1個

921( 1,013円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
2.4

1個

912( 1,003円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コレット四つ割り
2.4

1個

1,133( 1,246円 )

4日目

-
3.2

1個

911( 1,002円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接作業などで使用する空冷トーチの交換用コレットです。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

全長x外径φ(mm)部品番号サイズ
(mm)
適用トーチ
50x6.310N22
10N23
10N2M
10N24
10N24-AAA※1
10N25
1.0
1.6
2.0
2.4
2.4
3.2
CS200、300、410
WP-17、17F、R17F
WP-26、26P
WP-26F、R26F
WP-18、18P、
WP-18SP、18SC
1726、1726P(ヘッド)

※1“AAA”のみ四つ割り

カタログ

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コレット 50×6.3

コレット 50×6.3

    ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

    ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

      大口径ガズレンズインシュレーター WP-17,18,26用

      大口径ガズレンズインシュレーター WP-17,18,26用

        溶接用トーチ部品インシュレータ

        溶接用トーチ部品インシュレータ

          TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

          TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

            TIG溶接トーチ用 コレット

            TIG溶接トーチ用 コレット

              溶接トーチ用 コレット TECシリーズ

              溶接トーチ用 コレット TECシリーズ

                TIG溶接用コレット

                TIG溶接用コレット

                  CO2/MAG溶接用チップ

                  CO2/MAG溶接用チップ

                    TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N

                    TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N

                      CO2/MAG溶接用オリフィス

                      CO2/MAG溶接用オリフィス

                        溶接用トーチ部品オリフィス

                        溶接用トーチ部品オリフィス

                          TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N

                          TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト トーキン ウエルドクラフト ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン ダイヘン ウエルドクラフト ダイヘン トーキン ウエルドクラフト
                            通常価格 911円 1,314円 3,717円 7,356円 1,780円 925円 2,034円 5,300円 146円 954円 320円 4,420円 1,078円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            全長(mm) 50 - - - 46.8 - - - - 47 - - -
                            外径φ(mm) 6.3 - - - 10.8 - - - - - - - 24
                            適用トーチ CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、WP-18SC、ヘッド1726、1726P CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726P CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726P - CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726P - - - - CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726P - - CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC(※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。)、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P

                            コレット 50×6.3のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶接用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            少ない数で送料無料で届き
                            非常に助かりました。
                            また利用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト