(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大口径ガスレンズ

大口径ガスレンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,636円 ~ 8,723円  特別価格 
税込価格
9,500円 ~ 9,595円  特別価格 

シールドガスを整流し、標準コレットボディでは得る事の出来ない高いシールド効果を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 全長(mm):
    50.5
  • 外径φ(mm):
    25.1
  • 適用トーチ:
    CS-200, CS-300, CS-410,WP-17, WP-26, WP-26P, WP-17F, WP-R17F, WP-26F, WP-R26F, WP-18, WP-18P, WP-18SP,1726, 1726P(ヘッド)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4

1個

8,636( 9,500円 )

4日目

2.4

1個

8,723( 9,595円 )

4日目

1.6

1個

8,636円

5,181

( 5,699円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2

1個

8,636( 9,500円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シールドガスを整流し、標準コレットボディでは得る事の出来ない高いシールド効果を発揮します。
チタンや特殊合金など、特に高度なガスシールド性を必要とする溶接物はもちろん、普段の溶接での仕上がり向上にも最適です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ウェルドクラフトでは、全てのTIGトーチにガスレンズ コレットボディを取付ける事が出来ます。

型番サイズ(mm)全長×外径φ(mm)適用トーチ
45V634.050.5×25.1CS-200, CS-300, CS-410
WP-17, WP-26, WP-26P, WP-17F, WP-R17F,
 WP-26F, WP-R26F, WP-18, WP-18P, WP-18SP
1726, 1726P
(ヘッド)
45V642.4
45V1161.6
9957953.2
 

部品展開図・パーツリスト

大口径ガスレンズ  パーツリスト1
大口径ガスレンズ  パーツリスト2

外形図

大口径ガスレンズ  外形図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大口径ガスレンズ

大口径ガスレンズ

    ガズレンズ WP-17、18、26、1726、CS410用

    ガズレンズ WP-17、18、26、1726、CS410用

      標準ガスレンズコレットボディー

      標準ガスレンズコレットボディー

        TIGトーチ交換部品 パックキャップ 57Y02/57Y04/57Y05

        TIGトーチ交換部品 パックキャップ 57Y02/57Y04/57Y05

          溶接用トーチ部品インシュレータ

          溶接用トーチ部品インシュレータ

            インシュレーター(絶縁筒)

            インシュレーター(絶縁筒)

              細径ガスレンズコレットボディー

              細径ガスレンズコレットボディー

                TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

                TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

                  CO2トーチ用オリフィス

                  CO2トーチ用オリフィス

                    CO2/MAG溶接用インシュレータ

                    CO2/MAG溶接用インシュレータ

                      TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                      TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                        TIG溶接 トーチキャップ

                        TIG溶接 トーチキャップ

                          TIG溶接トーチ用 ノズル

                          TIG溶接トーチ用 ノズル

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト パナソニック溶接システム ウエルドクラフト トーキン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン ウエルドクラフト ダイヘン ダイヘン
                            通常価格 8,636円 4,065円 4,947円 1,565円 7,356円 7,070円 5,002円 8,249円 3,584円 808円 1,780円 2,060円 765円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            全長(mm) 50.5 50.2 - - - - - - - - 46.8 - -
                            外径φ(mm) 25.1 18.9 - - - - - - - - 10.8 - -
                            適用トーチ CS-200, CS-300, CS-410,WP-17, WP-26, WP-26P, WP-17F, WP-R17F, WP-26F, WP-R26F, WP-18, WP-18P, WP-18SP,1726, 1726P(ヘッド) CS-200、CS-300、CS-410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、1726、1726P(ヘッド) - WP-17、WP-26、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、ヘッド1726 - - - - - - CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726P - -

                            大口径ガスレンズ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました