(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングステン電極棒 純タングステン【10個入り】

タングステン電極棒 純タングステン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,911円 ~ 22,966円  特別価格 
税込価格
6,502円 ~ 25,263円  特別価格 

【特長】・TIG溶接トーチ専門メーカーとして40年以上の実績を誇るウェルドクラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 長さ(mm):
    175
  • 入数(本/箱):
    10
  • 特長:
    純タングステン。サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
  • 電流:
    交流サイリスタ
  • 適合母材:
    アルミニウム、マグネシウム
  • 比率:
    99.5%タングステン、0.5%その他
  • 規格(ISO 6848:2004):
    WP

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
電極径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.2

1パック

10個入り

22,966円

21,284

( 23,412円 )

2日目

1.6

1パック

10個入り

5,911( 6,502円 )

2日目

2.4

1パック

10個入り

13,035( 14,339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TIG溶接トーチ専門メーカーとして40年以上の実績を誇るウェルドクラフトが様々なフィールドテストの結果選んだ最高品質のタングステンです。
・抜群のアークスタート性・耐久性・寿命!
・サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

タングステン電極棒 純タングステン【10個入り】 規格表

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングステン電極棒 純タングステン

タングステン電極棒 純タングステン

    タングステン電極棒 2%ランタン入り

    タングステン電極棒 2%ランタン入り

      タングステン電極棒 2%セリウム入り

      タングステン電極棒 2%セリウム入り

        サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

        サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル

          フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

          フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

            GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

            GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

              フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

              フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

                TIG溶接用パワーケーブルホース

                TIG溶接用パワーケーブルホース

                  CO2/MAG溶接用ライナ

                  CO2/MAG溶接用ライナ

                    ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

                    ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

                      TIG溶接用ランタナ入りタングステン電極

                      TIG溶接用ランタナ入りタングステン電極

                        TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                        TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                          TIG溶接用タングステン電極棒

                          TIG溶接用タングステン電極棒

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン ウエルドクラフト トラスコ中山
                            通常価格 5,911円 3,963円 2,837円 23,998円 107,328円 52,368円 286,757円 14,767円 2,200円 790,040円 6,385円 1,780円 1,235円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目   8日目~   8日目   3日目   3日目   8日目~   3日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 TIG溶接機 - 溶接用トーチ部品 TIG溶接機
                            長さ(mm) 175 150 - - - - - - - - - - -
                            入数(本/箱) 10 10 10 - - - - - - - - - -
                            特長 純タングステン。サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。 2.0%ランタン入り。直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として) 2.0%セリウム入り。直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として) - - - - - - - - - -
                            電流 交流サイリスタ 直流 直流、交流インバータ - - - - - - - - - -

                            タングステン電極棒 純タングステンのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            合金作製
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/23
                            普通はアーク溶接に使うのだと思いますが、アーク炉という高融点の金属を超高温で溶かして合金化する装置の電極として使っています。装置に最初に付属していたのがレアアース入りのタングステン電極だったのですが、そこからの不純物混入が気になって、純タングステン棒を購入しました。着火性はかなり劣りますが、目的には叶っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            TIG溶接用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/07
                            初めて購入しました。タングステンの先が長持ちするので
                            とても使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました