(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タングステン電極棒 2%セリウム入り

タングステン電極棒 2%セリウム入り【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
2,837円 ~ 11,776円
税込価格
3,121円 ~ 12,954円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・TIG溶接トーチ専門メーカーとして40年以上の実績を誇るウェルドクラフトが様々なフィールドテストの結果選んだ最高品質のタングステンです。
・抜群のアークスタート性・耐久性・寿命!
・直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗トリウム入りタングステンに比べて少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)

タングステン電極棒 2%セリウム入りのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ステンレス溶接
    評価 5.0満足度:5.02016/11/29
    以前使っていたダイヘン製は摩耗が激しい感じでしたが
    これは問題ないと思います。
    アークも安定しています

    もっと読む 閉じる

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具部品
    評価 4.0満足度:4.02020/07/20
    問題なく使用しています。
    比較的安価。
    納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内製造
    評価 5.0満足度:5.02020/04/07
    現場より依頼があり、手配しました。
    納期、価格とも問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    TIG溶接に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/05
    こちらの商品は価格が安く品質も良く歴史のあるメーカー品で良いです。昨今の厳しい経済状況・品質を良くコストダウンする企業努力に一役買っています。お勧めします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングステン電極棒 2%セリウム入り

タングステン電極棒 2%セリウム入り

    タングステン電極棒 2%ランタン入り

    タングステン電極棒 2%ランタン入り

      タングステン電極棒 純タングステン

      タングステン電極棒 純タングステン

        TIG溶接用ランタナ入りタングステン電極

        TIG溶接用ランタナ入りタングステン電極

          タングステン電極 2%セリウム入

          タングステン電極 2%セリウム入

            TIG溶接用タングステン電極棒

            TIG溶接用タングステン電極棒

              フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

              フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

                タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

                タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

                  タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)

                  タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)

                    CO2溶接用レッドトーチ

                    CO2溶接用レッドトーチ

                      サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

                      サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

                        フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

                        フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

                          タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

                          タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ダイヘン NT トラスコ中山 パナソニック溶接システム 東芝マテリアル パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 2,837円 3,963円 5,911円 6,385円 4,697円 1,235円 286,757円 7,417円 3,475円 24,770円 420,617円 107,328円 2,557円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目   8日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目   2日目~  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 - TIG溶接機 TIG溶接機 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ アーク溶接機 アーク溶接機 溶接用トーチ部品
                            入数(本/箱) 10 10 10 - - - - - - - - - -
                            特長 2.0%セリウム入り。直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として) 2.0%ランタン入り。直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として) 純タングステン。サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。 - - - - - - - - - -
                            電流 直流、交流インバータ 直流 交流サイリスタ - - - - - - - - - -
                            適合母材 炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(アルミニウム、マグネシウム) 炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅 アルミニウム、マグネシウム - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。