(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.

WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,836円 ~ 69,595円  特別価格 
税込価格
73,520円 ~ 76,555円  特別価格 

【特長】・トーチ本体は、200Amp.までの連続した過酷な重作業用に設計されて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 電極径(mm):
    0.5~4.0
  • 溶接電流(直流)(Amp):
    200
  • 溶接電流(交流)(Amp):
    150
  • 定格使用率(%):
    60
  • 幅(mm):
    40
  • 長さ(mm):
    205
  • 重量(g):
    140(トーチ本体のみ)
  • ガイド:
    手動用(ハンド)
  • 冷却方法:
    空冷
  • 備考:
    ガスレンズは3つのサイズ(標準ガスレンズ、大口径ガスレンズ、スタビーガスレンズ)を取付ける事が出来ます。
  • セット内容:
    トーチセット、ケーブル
  • トーチタイプ:
    固定(70°)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.8

1個

69,595円

60,839

( 66,923円 )

4日目

7.6

1個

66,836( 73,520円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーチ本体は、200Amp.までの連続した過酷な重作業用に設計されており、頑丈な銅構造をしています。
・ガスレンズは3つのサイズ(標準ガスレンズ、大口径ガスレンズ、スタビーガスレンズ)を取付ける事が出来ます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.

WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.

    E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

    E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

      タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

      タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

        ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

        ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

          タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

          タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

            ライナー(コンジットチューブ)

            ライナー(コンジットチューブ)

              TIGトーチボディー(空冷式)

              TIGトーチボディー(空冷式)

                TIGトーチボディー(水冷式)

                TIGトーチボディー(水冷式)

                  ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

                  ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

                    一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

                    一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

                      CO2/MAG溶接用ノズル

                      CO2/MAG溶接用ノズル

                        シールドカップ(ノズル)

                        シールドカップ(ノズル)

                          メーカー ウエルドクラフト マイト工業 東芝マテリアル パナソニック溶接システム 東芝マテリアル パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム
                          通常価格 66,836円 6,875円 5,833円 3,930円 7,417円 2,002円 13,179円 14,936円 2,442円 355,612円 547円 10,740円
                          通常出荷日 4日目   5日目   2日目~   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                          電極径(mm) 0.5~4.0 - - - - - - - - - - -
                          溶接電流(直流)(Amp) 200 - - - - - - - - - - -
                          溶接電流(交流)(Amp) 150 - - - - - - - - - - -
                          定格使用率(%) 60 - - - - - - - - - - -

                          WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました