(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3本編軍手 10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3本編軍手 10双入【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

【特長】・3本編みで破れにくいパワフルなぴったりフィット軍手です。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • カラー:
    キナリ
  • 材質:
    ポリエステル、綿、その他
  • 仕様1:
    3本編み
  • 仕様2:
    3本編みで丈夫なぴったりフィット軍手
  • 質量(g):
    750
  • 内容量:
    1パック(10双)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B-3010

B-3010

1パック(10双)

1パック

10個入り

480( 528円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・3本編みで破れにくいパワフルなぴったりフィット軍手です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3本編軍手 10双入の型番B-3010のページです。
型番B-3010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3本編軍手 10双入

3本編軍手 10双入

    リング糸2本編軍手・10双組

    リング糸2本編軍手・10双組

      2.5本編軍手・10双組

      2.5本編軍手・10双組

        綿混5本編軍手・10双組

        綿混5本編軍手・10双組

          純綿5本編軍手・10双組

          純綿5本編軍手・10双組

            2本編軍手・袖口蛍光・10双組

            2本編軍手・袖口蛍光・10双組

              日本一軍手・2本編・10双組

              日本一軍手・2本編・10双組

                2本編軍手・10双組

                2本編軍手・10双組

                  日本一軍手 No.300

                  日本一軍手 No.300

                    2.5本編 サイズ軍手

                    2.5本編 サイズ軍手

                      コクゴ 純綿軍手 SP151

                      コクゴ 純綿軍手 SP151

                        日本一軍手 No.100

                        日本一軍手 No.100

                          コクゴ 日本一軍手No.200

                          コクゴ 日本一軍手No.200

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コクゴ コーコス信岡 コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 480円 682円 380円 580円 780円 360円 420円 370円 447円 345円 1,100円 520円 570円
                            通常出荷日 9日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - - - -
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 - 軍手 - - -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - - - - -
                            カラー キナリ サラシ サラシ キナリ キナリ サラシ サラシ ホワイト - サラシ - - -
                            材質 ポリエステル、綿、その他 - - - - - - - - ポリエステル、綿、その他 - - -

                            3本編軍手 10双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました