(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリングホースリール 50M グレー

キャリングホースリール 50M グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,633円
税込単価
22,696円

持ち運びに便利なキャスター付きのホースリール。【特長】・キャスター付きの為、散...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体+ホース
  • 適用ホース全長(m):
    50
  • 適用ホース内径:
    15
  • 適合ホース外径(mm):
    18
  • 使用圧力(MPa):
    0.3
  • 幅(mm):
    530
  • 奥行(mm):
    410
  • 高さ(mm):
    730
  • トラスココード:
    322-8657
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    手押しタイプ
  • 質量(kg):
    12.5
  • 材質:
    フレーム、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール被覆鋼管
  • サイドホース:
    3m
  • 内容量:
    1台

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

50M

50M

  • 蛇口側ホース長さ:1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)
  • サイドホース:3m
  • 材質 フレーム・ドラム:ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ホース:塩化ビニール
  • 製造国:中国
品番ホース全長
(m)
適合ホース(mm)
内径×外径
使用圧力
(MPa)
幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
50M5015×180.7530×410×73012.5

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50M

1台

1個

20,633( 22,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

持ち運びに便利なキャスター付きのホースリール。
【特長】
・キャスター付きの為、散水したいところまで本体ごと移動できる。
・6パターンの水流に切替可能。
【用途】
・広範囲の散水に。

50Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャリングホースリール 50M グレーの型番50Mのページです。
型番50Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリングホースリール 50M グレー

キャリングホースリール 50M グレー

    IRIS キャリングホースリール 30M グレー

    IRIS キャリングホースリール 30M グレー

      空調服 エアクールクッションACアダプターセット

      空調服 エアクールクッションACアダプターセット

        エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

        エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

          急速AC充電アダプター単品

          急速AC充電アダプター単品

            AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250

            AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250

              窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット

              窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット

                エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

                エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

                  個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T

                  個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T

                    ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地

                    ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地

                      空調リュック COOL PACK02

                      空調リュック COOL PACK02

                        個人用冷却器 クーレット

                        個人用冷却器 クーレット

                          空調服 クールクッション

                          空調服 クールクッション

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 空調服 澤藤電機 空調服 アズワン 中川ケミカル 澤藤電機 アズワン トーヨーセフティー 空調服 重松製作所 空調服
                            通常価格 20,633円 17,211円 8,768円 15,640円 3,474円 1,857円 3,709円 81,007円 37,226円 475円 3,869円 34,327円 13,529円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   11日目  
                            種類 リール本体+ホース リール本体+ホース - - - - - - - - - - -
                            適用ホース全長(m) 50 30 - - - - - - - - - - -
                            適用ホース内径 15 14〜18 - - - - - - - - - - -
                            適合ホース外径(mm) 18 15 - - - - - - - - - - -
                            使用圧力(MPa) 0.3 0.3 - - - - - - - - - - -

                            キャリングホースリール 50M グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました