(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS キャリングホースリール 30M グレー

IRIS キャリングホースリール 30M グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,211円
税込単価
18,932円

【特長】・持ち運びに便利なキャスター付・6パターンの水流に切替可能。・どこでも...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体+ホース
  • 適用ホース全長(m):
    30
  • 適用ホース内径:
    14〜18
  • 適合ホース外径(mm):
    15
  • 使用圧力(MPa):
    0.3
  • 幅(mm):
    530
  • 奥行(mm):
    410
  • 高さ(mm):
    730
  • トラスココード:
    475-0144
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    手押しタイプ
  • 質量(kg):
    9.4
  • 材質:
    フレーム、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール被覆鋼管
  • サイドホース:
    3m
  • 内容量:
    1台

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30M-C

1台

1個

17,211( 18,932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なキャスター付
・6パターンの水流に切替可能。
・どこでも簡単移動。

30M-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS キャリングホースリール 30M グレーの型番30M-Cのページです。
型番30M-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS キャリングホースリール 30M グレー

IRIS キャリングホースリール 30M グレー

    キャリングホースリール 50M グレー

    キャリングホースリール 50M グレー

      IRIS 536845折りたたみベッド

      IRIS 536845折りたたみベッド

        熱中症予防対策集合標識

        熱中症予防対策集合標識

          キクロン ファイン 軽石ブラシ付

          キクロン ファイン 軽石ブラシ付

            IRIS 折りたたみベッド ブラウン

            IRIS 折りたたみベッド ブラウン

              キクロン こども用アワスター あか

              キクロン こども用アワスター あか

                エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

                エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

                  キクロン こども用アワスター あお

                  キクロン こども用アワスター あお

                    IRIS エアベッド

                    IRIS エアベッド

                      295x95mm サンバイザー

                      295x95mm サンバイザー

                        メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ユニット キクロン アイリスオーヤマ キクロン 澤藤電機 キクロン アイリスオーヤマ エスコ
                        通常価格 17,211円 20,633円 31,411円 4,670円 198円 35,711円 446円 81,007円 446円 3,025円 2,554円
                        通常出荷日 1日目   1日目   13日目   1日目   4日目   13日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                        種類 リール本体+ホース リール本体+ホース - - - - - - - - -
                        適用ホース全長(m) 30 50 - - - - - - - - -
                        適用ホース内径 14〜18 15 - - - - - - - - -
                        適合ホース外径(mm) 15 18 - - - - - - - - -
                        使用圧力(MPa) 0.3 0.3 - - - - - - - - -

                        IRIS キャリングホースリール 30M グレーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました