(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付Vブロック(鋳鉄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット付Vブロック(鋳鉄)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,510円 ~ 32,518円  特別価格 
税込価格
21,461円 ~ 35,770円  特別価格 

マグネットON/OFFが可能!定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    Vブロック
  • 材質:
    鋳鉄
  • 幅(mm):
    70
  • 高さ(mm):
    95
  • 直角度・平行度(mm):
    0.025/100
  • 用途:
    丸棒の固定ジグとして。
  • 特長:
    レバー操作でマグネットON/OFF切替可能。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マグネット付Vブロック:関連画像

MV-80G

 

材質

  • 本体:鋳鉄
  • 磁石:フェライト磁石
型番高さ×幅×奥行き
(mm)
吸着力
(N)
質量
MV-80G95×70×801403.3kg
MV-100G95×70×1001804.1kg
MV-120G95×70×1202004.9kg

※φ20(直径20mm)のミガキ丸棒を吸着した時の値

規格表

単位:mm

型番ABCDEF
MV-80G507020229580
MV-100G5070202295100
MV-120G5070202295120

外形図

マグネット付Vブロック:関連画像
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
トラスココード
吸着力(N)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
758-4784
140
3.3

1個

19,510( 21,461円 )

1日目

100
758-4768
180
4.1

1個

25,201円

22,680

( 24,948円 )

6日目

120
758-4776
200
4.9

1個

32,518円

29,266

( 32,193円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットON/OFFが可能!定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。
【特長】
・直角度・平行度0.025mm/100mm。
・レバー操作でマグネットON/OFF可能。
・研磨仕上。
【用途】
・ケガキ用測定具として。
・丸棒の固定用治具として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付Vブロック(鋳鉄)

マグネット付Vブロック(鋳鉄)

    V溝付桝型ブロック 摺合仕上

    V溝付桝型ブロック 摺合仕上

      V溝付桝型ブロック 研削仕上

      V溝付桝型ブロック 研削仕上

        箱型定盤(機械仕上),材質:鋳鉄

        箱型定盤(機械仕上),材質:鋳鉄

          アングルマスター

          アングルマスター

            精密検査用定盤(JIS 0級)

            精密検査用定盤(JIS 0級)

              ブロック(V溝付桝型・A級品)

              ブロック(V溝付桝型・A級品)

                Vブロック(マグネット付)

                Vブロック(マグネット付)

                  メーカー 新潟精機(SK) ナベヤ ナベヤ エスコ ナベヤ エスコ ユニセイキ エスコ
                  通常価格 19,510円 66,300円 38,675円 17,400円 573,750円 70,680円 63,524円 16,180円
                  通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   4日目~   2日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ Vブロック Vブロック Vブロック 定盤 その他 定盤 - Vブロック
                  材質 鋳鉄 FC250 FC250 鋳鉄 FC250 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄
                  幅(mm) 70 - - - - - - 95
                  高さ(mm) 95 - - - - - - -
                  直角度・平行度(mm) 0.025/100 - - - - - - -

                  マグネット付Vブロック(鋳鉄)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました