(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギマイクロスタンド NMS-1G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノギマイクロスタンド NMS-1G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,948円
税込単価
7,643円

マイクロメータだけでなく、ノギスも取り付けできる測定工具・計測機器 。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マイクロメータスタンド
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    26~50
  • 材質:
    鋳鉄
  • 特長1:
    垂直から45°の傾きで確実に保持できます。
  • 特長2:
    外側マイクロメータ100mm、ノギス200mmまで保持可能。
  • 用途:
    外側マイクロメータ・ノギスの保持具

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

クランプ部の溝でノギス等を確実に保持

クランプ部の溝でノギス等を確実に保持

角度調節可能

角度調節可能

ノギマイクロスタンドの外観

滑り止めゴム足付き

商品コード型番質量
011768NMS-1G1.5kg

外形図

 
単位:mm
ノギマイクロスタンドの寸法図
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NMS-1G

1個

6,948( 7,643円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マイクロメータだけでなく、ノギスも取り付けできる測定工具・計測機器 。
【特長】
・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンド。
・滑り止めゴム足付。。
・外側マイクロメータ・ノギスの保持具。
・垂直から45°の傾きで確実に保持できる。
【用途】
・外側マイクロメータ100mmまで、ノギス200mmまでの保持具として使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギマイクロスタンド NMS-1Gの型番NMS-1Gのページです。
型番NMS-1Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノギマイクロスタンド NMS-1G

ノギマイクロスタンド NMS-1G

    マイクロメータスタンド MS-RG・MS-SG

    マイクロメータスタンド MS-RG・MS-SG

      クーラントプルーフマイクロメーター

      クーラントプルーフマイクロメーター

        156シリーズ マイクロメータスタンド MS

        156シリーズ マイクロメータスタンド MS

          クーラントプルーフマイクロメーター MDC-125/-150/-175/-200MX

          クーラントプルーフマイクロメーター MDC-125/-150/-175/-200MX

            マイクロメータスタンドチャック

            マイクロメータスタンドチャック

              マイクロメータスタンド 鉄製

              マイクロメータスタンド 鉄製

                マイクロメータヘッド取付金具

                マイクロメータヘッド取付金具

                  156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB

                  156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB

                    デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

                    デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

                      デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°

                      デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°

                        クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

                        クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

                          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

                          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 6,948円 5,325円 16,148円 8,453円 34,020円 726円 2,145円 3,798円 5,638円 28,481円 37,746円 17,820円 33,291円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            種類 マイクロメータスタンド マイクロメータスタンド 標準マイクロメータ マイクロメータスタンド 標準マイクロメータ アクセサリ マイクロメータスタンド アクセサリ マイクロメータスタンド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 26~50 - - - - - - - - - - - -
                            材質 鋳鉄 鋳鉄 - - - - - - - - - - -
                            特長1 垂直から45°の傾きで確実に保持できます。 垂直から45°の傾きで確実に保持できます。 - - - - - - - - - - -
                            特長2 外側マイクロメータ100mm、ノギス200mmまで保持可能。 外側マイクロメータ用:測定範囲100mmまで保持可能。 - - - - - - - - - - -

                            ノギマイクロスタンド NMS-1Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 保持可能厚さは何mmまでですか?  
                            A
                            最大約18mmまで可能です。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました