スーパークリアータイプのOPP粘着テープ。【特長】・コストパフォーマンスに優れ...
No.601
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適している。
透明基材を使用しているので、下地を確認できる。
梱包用。
項目(単位) | 粘着力(N/25mm) | 保持力(mm/15min) | ボール タック | 引張強度(N/25mm) | 伸び(%) |
---|---|---|---|---|---|
測定値 | 8.0 | 0.1 | 19 | — | — |
厚さ(mm) | 0.05 |
---|---|
幅(mm) | 48 |
長さ(m) | 50 |
色 | 透明 |
Loading...
スーパークリアータイプのOPP粘着テープ。
【特長】
・コストパフォーマンスに優れた梱包用テープ
・透明基材を使用しているので、下地を確認できる
【用途】
・段ボール箱の封緘一般梱包
・軽包装、紙袋、プラスチックケースに
601-50で型番確定
OPP粘着テープ No.601の型番601-50のページです。
型番601-50に関する仕様情報を記載しております。