(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPロープ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPロープ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
318円 ~ 1,128円
税込価格
350円 ~ 1,241円

【特長】・一般包装、荷造り、結束、園芸用のPP製ロープです。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
質量(g)
太さ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
310
5
4905663222256
1巻

10個

1,128( 1,241円 )

9日目

50
110
4
4905663109281
1巻

3個

318( 350円 )

9日目

50
290
8
4905663109304
1巻

5個

689( 758円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・一般包装、荷造り、結束、園芸用のPP製ロープです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPロープ

PPロープ

    3本撚PP玉巻ロープ

    3本撚PP玉巻ロープ

      手結束用PP縄

      手結束用PP縄

        ツカサテープ 手結束用PP縄金剛

        ツカサテープ 手結束用PP縄金剛

          PPコード

          PPコード

            荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

            荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

              ひもポリベル

              ひもポリベル

                PPロープ カラー

                PPロープ カラー

                  PP強力縄

                  PP強力縄

                    PSロープ(農業・園芸用)

                    PSロープ(農業・園芸用)

                      マイカロープ MLPシリーズ

                      マイカロープ MLPシリーズ

                        マイカロープミニ

                        マイカロープミニ

                          PPテープ 幅 100mm

                          PPテープ 幅 100mm

                            メーカー 三友産業 三友産業 司化成工業 司化成工業 三友産業 ユタカメイク 石本マオラン 三友産業 三友産業 ユタカメイク 石本マオラン 石本マオラン トラスコ中山
                            通常価格 318円 493円 1,345円 1,038円 564円 230円 1,839円 704円 1,909円 583円 1,061円 374円 1,410円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            内容量 1巻 1巻 - - 1巻 - - 1巻 1巻 - - - -

                            PPロープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            結束作業一般
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/19
                            商品説明通り、ほつれにくいので使い勝手が良いです。こういう消耗品の小物も、きちんとしたものを使うと作業効率が上がるというか、作業を邪魔されなくて気持ちが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト