(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PPバンド 手締用 15mm×100m
  • 数量スライド割引

PPバンド 手締用 15mm×100m (レビュー)

通常価格(税別)
755円
税込価格
831円
通常出荷日
9日目
【特長】
・手締め用バンド
・荷物の結束等に
・ご家庭で使いやすいサイズです

PPバンド 手締用 15mm×100mのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    荷物の梱包に使用
    評価 3.0満足度:3.02023/07/31
    発送荷物や保管のために使用した。
    強度もあり、綺麗にカットできるので扱い易い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包用
    評価 5.0満足度:5.02022/02/02
    納品時に製品をまとめるのに便利です。価格もやすいので使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    一般作業
    評価 5.0満足度:5.02020/02/27
    梱包作業や伐採した枝を纏めるのに使用しました。強度があるので使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    荷造り用
    評価 4.0満足度:4.02019/06/03
    重いものを荷造りする際、強度が必要なため購入しました。
    PPバンドストッパを使うことにより結束が容易で大変使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPバンド 手締用 15mm×100m

PPバンド 手締用 15mm×100m

    PPバンド 100mタイプ

    PPバンド 100mタイプ

      PPバンド (手締用)

      PPバンド (手締用)

        梱包用品 PPバンド

        梱包用品 PPバンド

          ファミリーバンド

          ファミリーバンド

            PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

            PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

              PPバンド(一般手締め用)

              PPバンド(一般手締め用)

                手締用PPバンド ストッパー付

                手締用PPバンド ストッパー付

                  PPバンド(手締用・封かん機用)

                  PPバンド(手締用・封かん機用)

                    PPバンド(手締用)

                    PPバンド(手締用)

                      PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

                      PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

                        PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

                        PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

                          ディックエステルバンド

                          ディックエステルバンド

                            メーカー 三友産業 宮島化学工業 ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 FKK(富士工業) エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ アズワン 大日製罐
                            通常価格 755円 908円 518円 688円 1,276円 6,619円 4,840円 1,148円 3,967円 3,188円 12,607円 710円 25,300円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~  
                            商品タイプ 手締用 手締用 - - - 機械用 手締用 手締用 手締用 手締用 手締用 手締用 -
                            幅(mm) 15 15.5 15.5 9 15 15.5 - 15.5 - 15.5 15 15.5 -
                            長さ(m) 100 100 - 100 200 2500 1000 100 1000 1000 1000 - -
                            材質 ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - - - - - - - -
                            質量(g) 400 - - - 750 - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。