(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン袋 0.08mm 802~819

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
178円 ~ 1,615円  特別価格 
税込価格
196円 ~ 1,777円  特別価格 

紐なしタイプの0.08mmのシンプルで高品質なポリ袋。【特長】・取出口ミシン目...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 仕様:
    紐なし
  • 内容量:
    1袋(50枚)

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高い汎用性で幅広い用途に利用可能なシンプルなポリ袋

最も一般的に使われているポリ袋。

最も一般的に使われているポリ袋。

取出口にミシン目入で簡単に取り出しが可能。

取出口にミシン目入で簡単に取り出しが可能。

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
幅(mm)
重量(g/枚)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
80
1.4
1袋(50枚)

80パック

50個入り

178( 196円 )

9日目

170
90
2.3
1袋(50枚)

60個

256( 282円 )

5日目

190
100
2.8
1袋(50枚)

60個

253( 278円 )

6日目

210
100
3.1
1袋(50枚)

60パック

50個入り

221円

208

( 229円 )

6日目

230
120
4.1
1袋(50枚)

30パック

50個入り

207( 228円 )

6日目

530
380
30
1袋(50枚)

10パック

50個入り

1,522( 1,674円 )

6日目

550
400
32
1袋(50枚)

10パック

50個入り

1,615( 1,777円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紐なしタイプの0.08mmのシンプルで高品質なポリ袋。
【特長】
・取出口ミシン目入。
・表面がつるつるでしなやかなLDPE(高圧ポリエチレン)タイプ。
・最も汎用性が高く一般的。
・サイズバリエーションが豊富で用途の合わせた選択が可能。
【用途】
・あらゆるものの包装や保存、収納や分類等、幅広い用途に利用可能。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン袋 0.08mm 802~819

ポリエチレン袋 0.08mm 802~819

    ヘイコーポリ 03 No.10 穴アリ

    ヘイコーポリ 03 No.10 穴アリ

      ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

      ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

        ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

        ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

          ヘイコーポリ No.1514 紐ナシ

          ヘイコーポリ No.1514 紐ナシ

            ヘイコーポリ 03 No.12 穴アリ

            ヘイコーポリ 03 No.12 穴アリ

              ヘイコーポリ No.1515 紐ナシ

              ヘイコーポリ No.1515 紐ナシ

                ヘイコーポリ 03 No.9 穴アリ

                ヘイコーポリ 03 No.9 穴アリ

                  ヘイコーポリ 03 No.13 穴アリ

                  ヘイコーポリ 03 No.13 穴アリ

                    ヘイコーポリ 03 No.11 穴アリ

                    ヘイコーポリ 03 No.11 穴アリ

                      ポリエチレン袋 0.04mm 401~420

                      ポリエチレン袋 0.04mm 401~420

                        ヘイコーポリ No.1513 紐ナシ

                        ヘイコーポリ No.1513 紐ナシ

                          ヘイコーポリ 03 No.8 穴アリ

                          ヘイコーポリ 03 No.8 穴アリ

                            メーカー HEIKO シモジマ HEIKO HEIKO シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ HEIKO シモジマ シモジマ
                            通常価格 178円 320円 130円 191円 634円 480円 733円 255円 608円 384円 200円 550円 243円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 - 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 - - - - - - 業務用ポリ袋 - -
                            厚さ(mm) 0.08 - 0.03 0.06 - - - - - - 0.04 - -
                            材質 ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - ポリエチレン - -
                            仕様 紐なし - 紐なし 紐なし - - - - - - 紐なし - -
                            内容量 1袋(50枚) - 1袋(100枚) 1袋(50枚) - - - - - - 1袋(100枚) - -

                            ポリエチレン袋 0.08mm 802~819のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 37件のレビュー

                            高評価レビュー

                            厚みが丁度良い袋
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            中身を選ばず、この厚みの袋は本当に重宝しています。
                            あらゆるサイズの袋があるのも良い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            厚みが丁度良い袋
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            中身を選ばず、この厚みの袋は本当に重宝しています。
                            あらゆるサイズの袋があるのも良い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小物などを収納
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/06
                            出来れば100枚入りが欲しい。50枚入りなのが謎ですよね。
                            すぐになくなるので、検討して欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            納品用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/19
                            丈夫でしかもサイズが豊富なので良かったです。
                            在庫切れの時は当日出荷が非常に助かりました。
                            他社でも購入可能ですが欠品やサイズ展開が少なかったりするので今後も購入を検討しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            品物入れに
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/07
                            そこそこ厚めで丈夫な為、破けが少ないのでまだ安心して使えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            付属品のハーネスを入れる
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            定期的に№811を購入しております。破れ辛い厚みで 折り曲げもできて重宝してます。オプションのハーネスASSYを入れるのに弊社では丁度良いサイズで Webオーダー後即入荷するので 重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 袋を取り出しやすいようにミシン目は入っていますか。
                            A
                            はい、入っています。

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました