(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン袋 0.04mm 401~420

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
200円 ~ 3,929円
税込価格
220円 ~ 4,322円

紐なしタイプの0.04mmのシンプルで高品質なポリ袋。【特長】・取出口ミシン目...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 厚さ(mm):
    0.04
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 仕様:
    紐なし
  • 内容量:
    1袋(100枚)

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高い汎用性で幅広い用途に利用可能なシンプルなポリ袋

最も一般的に使われているポリ袋。

最も一般的に使われているポリ袋。

取出口にミシン目入で簡単に取り出しが可能。

取出口にミシン目入で簡単に取り出しが可能。

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
幅(mm)
重量(g/枚)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
70
0.51
1袋(100枚)

1パック

100個入り

262( 288円 )

5日目

120
80
0.7
1袋(100枚)

40パック

100個入り

200( 220円 )

6日目

190
100
1.4
1袋(100枚)

30パック

100個入り

273( 300円 )

6日目

210
100
1.5
1袋(100枚)

1パック

100個入り

388( 427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

230
120
2
1袋(100枚)

30パック

100個入り

408( 449円 )

5日目

250
130
2.4
1袋(100枚)

1パック

100個入り

334( 367円 )

1日目

270
180
3.6
1袋(100枚)

1パック

100個入り

673( 740円 )

5日目

380
260
7.3
1袋(100枚)

1個

1,240( 1,364円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

410
280
8.4
1袋(100枚)

1パック

100個入り

1,569( 1,726円 )

5日目

450
300
9.9
1袋(100枚)

1個

1,701( 1,871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

480
340
12
1袋(100枚)

1パック

100個入り

1,447( 1,592円 )

5日目

500
360
13
1袋(100枚)

1パック

100個入り

2,536( 2,790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

530
380
15
1袋(100枚)

1パック

100個入り

2,199( 2,419円 )

5日目

550
400
16
1袋(100枚)

1パック

100個入り

3,037( 3,341円 )

14日目

600
460
20
1袋(100枚)

1個

3,929( 4,322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

紐なしタイプの0.04mmのシンプルで高品質なポリ袋。
【特長】
・取出口ミシン目入。
・表面がつるつるでしなやかなLDPE(高圧ポリエチレン)タイプ。
・サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選択可能。
【用途】
・あらゆるものの包装や保存、収納や分類等、幅広い用途に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン袋 0.04mm 401~420

ポリエチレン袋 0.04mm 401~420

    ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

    ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

      ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

      ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

        ポリエチレン袋 0.08mm 802~819

        ポリエチレン袋 0.08mm 802~819

          ユニパックカラー半透明 2-7806~7809

          ユニパックカラー半透明 2-7806~7809

            業務用ポリ袋(厚手タイプ)

            業務用ポリ袋(厚手タイプ)

              スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

              スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

                ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし

                ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし

                  ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし

                  ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし

                    チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

                    チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

                      ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし

                      ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし

                        きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.01mm

                        きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.01mm

                          パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

                          パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

                            メーカー HEIKO HEIKO HEIKO HEIKO アズワン トラスコ中山 日本サニパック HEIKO HEIKO 酒井化学工業 HEIKO 日本サニパック アズワン
                            通常価格 200円 131円 130円 178円 898円 794円 63円 131円 134円 1,368円 163円 171円 170円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋
                            厚さ(mm) 0.04 0.06 0.03 0.08 - - - 0.06 0.08 - 0.04 - -
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - - - -
                            仕様 紐なし 紐なし 紐なし 紐なし - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(100枚) 1袋(50枚) 1袋(100枚) 1袋(50枚) - - - - - - - - -

                            ポリエチレン袋 0.04mm 401~420のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 7件のレビュー
                            小物部材の整理
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                            小物部材の整理に使用しています。
                            作業がしやすくなるので重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンプル入れ
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/04
                            土壌調査で採取したサンプルを収納するのにちょうどいい商品。厚みがあるので袋の上から強めに触っても破れないのがいい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/11
                            厚みは丁度いいです。
                            ただ、サイズがだんだんと販売終了と
                            なっていくので不安です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品を分けて入れる時に
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/30
                            商品を小分けして入れる時に使用しています。ボルトの径が太くて長めのものを入れるのに適しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品を入れるため
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/30
                            10cmほどの長さの商品を入れるのに使いました。他の袋と違って耐久性に優れています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 袋を取り出しやすいようにミシン目は入っていますか。
                            A
                            はい、入っています。

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました