(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイタッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイタッチ

通常価格(税別)
5,870円 ~ 11,166円
税込価格
6,457円 ~ 12,283円

環境にやさしい発泡緩衝材。【特長】・ハイタッチは、従来のエコタッチより緩衝性能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    発泡緩衝材
  • 詳細タイプ:
    水蒸気発泡
  • 色:
  • 緩衝材サイズ(mm):
    約φ27×約40
  • 容量(㎥):
    0.4
  • 主原料:
    コーンスターチ
  • 仕様:
    可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります)
  • 特長:
    MSDS(製品安全データシート)の分析データを取り揃えています。

(i)ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

コーンスターチを主原料とした、可燃ゴミとしての処理が可能な発泡緩衝材

ハイタッチD

従来の商品より緩衝性能を高めた環境に優しい商品。

注意・禁止事項

主原料の特性上、水分と火気には十分ご注意のうえお取り扱いください。
有害な物質は一切使用しておりませんが、万が一、誤飲などの事態が生じた際にはすみやかに医師に相談してください。

ハイタッチDの製品データ

含有試験

  • 鉛(Pb)(mg/L):不検出/定量限界値=0.05 (ICP-MS法による)
  • カドミウム(Cd)(mg/L):不検出/定量限界値=0.05 (ICP-MS法による)
  • 総水銀(T-Hg)(mg/L):不検出/定量限界値=0.05 (還元気化法による)
  • 六価クロム(Cr6+)(mg/L):不検出/定量限界値=0.05 (ICP-MS法による)
  • ※ (社)愛知県薬剤師会

臭素分析

  • 臭素(Br)
  • ポリブロモビフェニル(PBB) :0.02%未満
  • ポリプロモジフェニルエーテル(PBDE) :0.02%未満
  • その他の有機臭素系化合物:0.02%未満
  • ※ 神奈川産業技術総合研究所
商品情報を表示

型番リスト

型番
小袋サイズ(mm)
梱包サイズ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300×200
-
1パック(200袋)
-

1個

8,270( 9,097円 )

4日目

300×250
-
1パック(150袋)
10

1個

8,004( 8,804円 )

4日目

300×300
-
1パック(120袋)
10

1個

11,166( 12,283円 )

4日目

-
約φ600×約1400
1袋
-

1個

5,870( 6,457円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境にやさしい発泡緩衝材。
【特長】
・ハイタッチは、従来のエコタッチより緩衝性能、復元力をアップしたグレードアップ商品。
・主原料は天然の恵みコーンスターチを使用。ポリプロピレン40%使用。
・可燃ゴミとして処理可能。(自治体により処理方法が異なる場合あり)
・発泡剤には水蒸気を使用した環境にやさしい商品。
【用途】
・梱包の際に使用。

(i)ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイタッチ

ハイタッチ

    エコホールド

    エコホールド

      ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

      ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

        ミラバッグ MB11-12 10枚パック

        ミラバッグ MB11-12 10枚パック

          ミナ 梱包シート ミナフォーム

          ミナ 梱包シート ミナフォーム

            ミラバッグ MB7-10 10枚パック

            ミラバッグ MB7-10 10枚パック

              ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

              ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

                梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

                梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

                  ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                  ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                    輸送用緩衝材

                    輸送用緩衝材

                      ミラバッグ MB18-22 10枚パック

                      ミラバッグ MB18-22 10枚パック

                        緩衝フォーム(袋タイプ)

                        緩衝フォーム(袋タイプ)

                          ミラバッグ MB26-37 10枚パック

                          ミラバッグ MB26-37 10枚パック

                            メーカー イージェイ イージェイ 酒井化学工業 シモジマ 酒井化学工業 シモジマ 酒井化学工業 ミスミ シモジマ アズワン シモジマ トラスコ中山 シモジマ
                            通常価格 5,870円 8,060円 6,708円 344円 3,332円 306円 4,411円 21,704円 383円 1,570円 435円 736円 640円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   9日目   1日目   6日目   1日目   3日目   6日目   1日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 - 発泡緩衝材 - 発泡緩衝材 発泡緩衝材 - 発泡緩衝材 - - -
                            詳細タイプ 水蒸気発泡 水発泡 - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -
                            緩衝材サイズ(mm) 約φ27×約40 約φ14×約40 - - - - - - - - - - -
                            容量(㎥) 0.4 0.4 - - - - - - - - - - -

                            ハイタッチのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 10件のレビュー
                            梱包時の緩衝材として
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/09
                            大容量で価格がお値打ちなのでリピートしています。
                            クッションの役割をしっかり担ってくれるので梱包時の不安が軽減されます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精密機械電器製品の梱包緩衝材として
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/21
                            自社製の精密電気機器の輸送時に使用しています。以前はエコタッチを使用していましたが、ハイタッチに変えてから緩衝性能も環境負荷もより改善しました。満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品梱包用
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/28
                            商品梱包資材として定期的に購入しています。
                            品質に問題ありませんが2、3年前に比べて、非常に価格が高騰しているように感じました。
                            もう少し安価になることを希望しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の梱包として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/09
                            キズが付いてはダメなものや発送するときの緩衝材として使用しました。
                            軽くて使いやすく、エアパッキンと違い空気が抜けない点も良いと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品保護用緩衝材として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            ・使用歴:2年
                            ・使用環境:自然環境下の輸送で使用。
                            ・使用環境条件:特になし。
                            ・使用理由:製品に特化した緩衝材を作るとハイタッチの価格の5倍程度
                                    のコストUPとなるためコストパフォーマンスが優れている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 環境に配慮してますか?
                            A
                            はい、しています。

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました