(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P60ST05
オリエンスパットテープ No.830S【1~60個入り】 オリエンスパットテープ NO.830S

オリエンスパットテープ No.830S P60ST05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
954円
税込単価
1,049円

カッター不要で梱包をスムーズにしたOPPテープ。【特長】・展開が軽く、簡単にテ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.096
  • テープ長さ(m):
    50
  • 保持力(mm):
    0.2
  • タック:
    ボールNo.16
  • 基材厚み(mm):
    0.068
  • 伸度:
    650%

型番

P60ST05 解除

Loading...

P60ST05 の仕様・寸法情報

商品情報

オリエンスパットテープ No.830Sの性能と規格について




テープ厚み[mm]0.096
基材厚み[mm]0.068
粘着力[N/10mm (g/10mm)]2.40 (245)
タック[ボールNo.]16
展開力[N/10mm (g/10mm)]1.60 (163)
保持力[mm]0.2
引張強度[N/10mm (kg/10mm)]25.0 (2.55)
伸度[%]650

中・軽梱包向き/ 手で切れる/ 字が書ける/ 重ねて貼れる/ 耐水低温

  • ※ 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
サイズ 幅(mm)x長さ(m)備考
38x50透明のみ
50x50-
75x50茶のみ

テープの性能表示について

テープの性能表示は、個々の商品がどんな性格を持ったテープなのか表すために、一定の条件で試験された数値を表したもの。
使用される用途、条件を考える時ご参考にしてください。
単位
国際単位系(SI)を基準に、性能値を表示しています。なお、従来の性能値については、( )内で併用表示しています。
測定法
JISZ0237の粘着テープ試験法に基づいて測定。

テープ厚み/基材厚み

テープ厚み/基材厚み
テープの厚みは基材と粘着剤の厚みを加えたもの。基材の厚みは同一の基材で比較した場合、厚いほど引張強度が強いということになる。

粘着力

粘着力
ステンレススチールにテープを貼り付け、180゜に折り返すかまたは直角にはがして、どれくらいの力に耐えられるかをテストする方法で、数値が大きいほど粘着力が強いことを示す。(ここでは180゜で数値を測定している。)

引張強度

引張強度
テープを引っ張り、切断した時の力を測定したのが引張強度。数値が大きいほど、フィルムベースの強度が高いといえる。

伸度

伸度
テープの長さ方向に引っ張り、曲面、凹凸面に順応する能力を評価するもの。数値は%で表示。つまり150%とあれば、1mのテープが2.5mまで伸びるということ。

タック

タック
ひとことでいえば、粘着剤の表面に一定の荷重を瞬間的に加えた時の粘着力のこと。試験方法は、30゜の傾きをつけた台の上から、1/32inchから2inchまでの直径の鋼球をころがし、テープ上で止まる最大の鋼球でその粘着力をみる。ボールが大きいほど初期粘着力が強いということになる。

展開力

展開力
1分間に、60mのスピードでテープを展開した時の引張荷重を表すもので、数値が低いほど展開の軽いテープということになる。

保持力

保持力
ステンレス板にテープを貼り垂直に下げ、テープに1kgの重りをつけt2時間後にズレた長さを測る。数値が小さいほど、ズレに強く反発力のあるダンボールをしっかりと封緘することができる。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
粘着力
引張強度
トラスココード
展開力
特長
用途
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P60ST05

75
クリア
2.40N/10mm
25.0N/10mm
-
1.60N/10mm
カッター不要で梱包をスムーズに。展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。
中・軽梱包。ダンボールケース、プラスチックケースなどの封かん。電気、繊維、電気部品などの外包装。輸出小荷物等の軽包装。多品目の製品を少量ずつ梱包する時。
-

1個

954( 1,049円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

カッター不要で梱包をスムーズにしたOPPテープ。
【特長】
・展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率が大幅に向上。
・特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープ。
【用途】
・ダンボールケース、プラスチックケースなどの封罐。
・電気、繊維、電気部品などの外包装。
・輸出小荷物等の軽包装。
・多品目の製品を少量ずつ梱包する時。

P60ST05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリエンスパットテープ No.830Sの型番P60ST05のページです。
型番P60ST05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリエンスパットテープ No.830S

オリエンスパットテープ No.830S

    オリエンテープ No.830

    オリエンテープ No.830

      OPP粘着テープ No.6020

      OPP粘着テープ No.6020

        OPP粘着テープ No.601

        OPP粘着テープ No.601

          No.353 OPPテープ (パック品)

          No.353 OPPテープ (パック品)

            MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802

            MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802

              包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301

              包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301

                包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

                包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

                  包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

                  包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

                    メーカー 積水化学工業 積水化学工業 古藤工業 古藤工業 オカモト 古藤工業 日東電工 日東電工 日東電工
                    通常価格 954円 489円 1,423円 211円 14,087円 12,922円 3,011円 19,077円 897円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    テープ厚(mm) 0.096 0.09 0.05 0.05 0.063 - 0.06 0.055 0.067
                    テープ長さ(m) 50 - 100 50 - - 100 1500 -
                    保持力(mm) 0.2 0.2 0.1mm/15min 0.1mm/15min - - 0.5mm/30分 0.1mm/30分 0.1mm/30分
                    タック ボールNo.16 ボールNo.16 - - - - - - -
                    基材厚み(mm) 0.068 0.06 - - - - - - -

                    オリエンスパットテープ No.830Sのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 縦にはカットできますか?
                    A
                    いいえ、横方向(幅方向)のみ手できれます。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    N830S-38-50-CL-PACK
                    N830S-50-50-BR-PACK
                    N830S-50-50-CL-PACK
                    N830S-75-50-BR-PACK
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)
                    色系統 粘着力 引張強度 トラスココード 展開力 特長 用途 仕様

                    34,638円

                    ( 38,102円 )

                    60個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    38クリア2.4N/10mm(245g/10mm)25N/10mm(2.55kg/10mm)-1.6N/10mm(163g/10mm)--中軽梱包・手で切れる・字が書ける・重ねて貼れる・耐水・低温

                    37,800円

                    ( 41,580円 )

                    50個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    50ブラウン・ダンボール色2.4N/10mm(245g/10mm)25N/10mm(2.55kg/10mm)-1.6N/10mm(163g/10mm)--中軽梱包・手で切れる・字が書ける・重ねて貼れる・耐水・低温

                    37,800円

                    ( 41,580円 )

                    50個入り

                    1パック あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    50クリア2.4N/10mm(245g/10mm)25N/10mm(2.55kg/10mm)-1.6N/10mm(163g/10mm)--中軽梱包・手で切れる・字が書ける・重ねて貼れる・耐水・低温

                    31,642円

                    ( 34,806円 )

                    30個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    75ブラウン・ダンボール色2.4N/10mm(245g/10mm)25N/10mm(2.55kg/10mm)-1.6N/10mm(163g/10mm)--中軽梱包・手で切れる・字が書ける・重ねて貼れる・耐水・低温

                    OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました