(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K500W02
ホワイティクラフトテープ No.500W【1~100個入り】 ホワイティクラフトテープ NO.500W

ホワイティクラフトテープ No.500W K500W02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
231円
税込単価
254円

おなじみのクラフトテープを「ホワイト」で彩りました。【特長】・従来のクラフトテ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 色:
    ホワイト系
  • 粘着力:
    3.3N/10mm
  • 引張強度:
    60.0N/10mm
  • 伸び(%):
    8
  • 色詳細:
  • タック:
    ボールNo.12
  • 展開力:
    0.6N/10mm
  • 基材厚み(mm):
    0.11

型番

K500W02 解除

Loading...

K500W02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

性能
試験項目単位No.500W
テーブ厚みmm0.140
粘着力N/10mm(g/10mm)3.3(337)
タックボールNo.12
展開カN/10mm(g/10mm)0.5(51.0)
保持カmm0
引張強度N/10mm(kg/10mm)60(6.12)
伸度%8.0

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
単品/パック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K500W02

38
50
単品

1個

231( 254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

おなじみのクラフトテープを「ホワイト」で彩りました。
【特長】
・従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。
・食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
【用途】
・化粧品等のイメージ性の高い包装。
・装飾。

カタログ

 

Loading...

K500W02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイティクラフトテープ No.500Wの型番K500W02のページです。
型番K500W02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイティクラフトテープ No.500W

ホワイティクラフトテープ No.500W

    クラフト粘着テープSE PK-2370

    クラフト粘着テープSE PK-2370

      クラフトテープ ニューホワイト

      クラフトテープ ニューホワイト

        クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450

        クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450

          No.2000 クラフト粘着テープ

          No.2000 クラフト粘着テープ

            長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

            長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

              クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ

              クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ

                クラフト粘着 カートンテープ No.246

                クラフト粘着 カートンテープ No.246

                  カラークラフトテープ No.500WC

                  カラークラフトテープ No.500WC

                    クラフト粘着 カートンテープ No.244

                    クラフト粘着 カートンテープ No.244

                      エコラパッククラフトテープ No.501 茶色

                      エコラパッククラフトテープ No.501 茶色

                        スーパークラフトテープ No.504NS

                        スーパークラフトテープ No.504NS

                          クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

                          クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

                            メーカー 積水化学工業 nitoms 菊水テープ 寺岡製作所 カモ井加工紙 寺岡製作所 東京硝子器械 寺岡製作所 積水化学工業 寺岡製作所 積水化学工業 積水化学工業 菊水テープ
                            通常価格 231円 338円 320円 19,480円 16,404円 242円 1,490円 104円 256円 105円 304円 182円 232円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.14 0.13 0.13 0.13 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 - 0.14 0.13
                            ホワイト系 ブラウン系 / オレンジ系 ホワイト系 ブラウン系 ブラウン系 ホワイト系 ブラウン系 ブラウン系 - ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系
                            粘着力 3.3N/10mm 7.2N/20mm 3.5N/10mm 16.75N(1708gf)/幅25mm 3.0N/10mm - - - 3.3N/10mm(337g/10mm) 8.62N/25mm 3.3N/10mm 3.3N/10mm(337g/10mm) 3.5N/10mm
                            引張強度 60.0N/10mm 46.7N/10mm 54N/10mm 156.8N(16.0kgf)/幅25mm 58.8N/15mm - - - 60N/10mm(6.12kg/10mm) 134N/25mm 60N/10mm 60N/10mm(6.12kg/10mm) 49N/10mm
                            伸び(%) 8 - - 9 7.5 10 - 6 8% 8 7 8% -

                            ホワイティクラフトテープ No.500Wのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            カラー箱の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/25
                            商品の梱包箱がクラフト色ではなく白色で合わせる必要がある場合、よく利用します。クラフト色より値は張りますが、欠かせません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段ボールの封印
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/31
                            比較的値段も安価でカラーが選べるためとても使いやすいです。
                            また、長さも選べるため満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K500W03
                            K500W05
                            N500W-25-50-W-PACK
                            N500W-38-50-W-PACK
                            N500W-38-500-W-PACK
                            N500W-45-50-W-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            単品/パック

                            301円

                            ( 331円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5050単品

                            451円

                            ( 496円 )
                            150個 あり

                            8日目

                            7550単品

                            14,085円

                            ( 15,494円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            14日目

                            2550パック

                            13,203円

                            ( 14,523円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            3850パック

                            13,606円

                            ( 14,967円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            38500パック

                            13,025円

                            ( 14,328円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4550パック

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました