(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
布テープ No.600
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

布テープ No.600【1~60個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
298円 ~ 26,000円  特別価格 
税込価格
328円 ~ 28,600円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
強い粘着力。重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープ。
【特長】
・スフ系をベースに、粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。
・重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包や輸出梱包におすすめします。
【用途】
・ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐など封罐、梱包。
・輸出用の包装、梱包。

布テープ No.600のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    商品の一部に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/09/09
    接着の度合いがちょうど良かったので、この商品を選定しました。商品の一部に使用しています。以前は、類似品を使用しておりましたが、比較したところこの商品は接着性が格段に良いと思いました。大変満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布テープ No.600

布テープ No.600

    布テープ  #600J

    布テープ #600J

      新布テープNo.760

      新布テープNo.760

        No.600V 布テープ

        No.600V 布テープ

          包装用布テープ No.159 長さ25m

          包装用布テープ No.159 長さ25m

            ライトオリーブテープ No.150 布粘着テープ

            ライトオリーブテープ No.150 布粘着テープ

              No.168 再生PET布粘着テープ

              No.168 再生PET布粘着テープ

                No.3375 布テープ

                No.3375 布テープ

                  布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

                  布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

                    布粘着テープ(軽量物梱包用)

                    布粘着テープ(軽量物梱包用)

                      No.3356 布テープ

                      No.3356 布テープ

                        OPP包装用粘着テープ 371

                        OPP包装用粘着テープ 371

                          No.3310 布テープ

                          No.3310 布テープ

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 マクセルスリオンテック トラスコ中山 トラスコ中山 マクセルスリオンテック スリーエムジャパン マクセルスリオンテック
                            通常価格 298円 386円 486円 204円 188円 410円 448円 7,688円 309円 397円 10,285円 756円 10,392円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 25 25 50 25 25 25 25 25 25 25 25 - 25
                            テープ厚(mm) 0.31 0.19 0.15 0.22 0.23 0.26 0.23 0.26 0.21 0.26 0.22 - 0.32
                            タック ボールNo.32 - ボールNo.25 ボールNo.32 - - - - - - - - -
                            基材厚み(mm) 0.2 - 0.095 0.14 - - - - - - - - -
                            伸度 6% - 12% - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。