(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインテープ 路面用 No.952

ラインテープ 路面用 No.952

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,358円 ~ 2,370円
税込価格
2,594円 ~ 2,607円

反射性のあるガラスビーズ表面処理をしたゴムシートにゴム系粘着剤を塗布した布テー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

ラインテープ 路面用 No.952

ラインテープ 路面用 No.952:関連画像

反射性のあるガラスビーズ表面処理をしたゴムシートにゴム系粘着剤を塗布したテープ。
セパレータを剥がして貼るだけなので、簡単に作業可能。
駐車場の区画線やアスファルトの路面、工場構内の通行区分線の標示ライン用に最適。(公道には貼らないでください。)

ラインテープ 路面用 No.952の構成と成分情報

ラインテープ 路面用 No.952:関連画像

構成:合成樹脂シート、ゴム系粘着剤、はく離ライナー。

単一物質・混合物の区別:混合物。
化学式、CASNo.:多種類の混合物につき、特定できず。
PRTR法・第一種指定化学物質:含有物質なし。
PRTR法・第二種指定化学物質:含有物質なし。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

皮膚腐食性:データなし。
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合がある。
感作性:データなし。
急性毒性(LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし。
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性(微生物、染色体異常):データなし。
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし。

型番リスト

型番
色系統
単品/パック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
単品

1個

2,358( 2,594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

イエロー
単品

1個

2,370( 2,607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

反射性のあるガラスビーズ表面処理をしたゴムシートにゴム系粘着剤を塗布した布テープ。
駐車場の区画線や工場構内の通行区分線の標示ライン用に最適。
【特長】
・表面のガラスビーズにより光を反射。
・耐久性に優れている。
・セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れている。
・白色、黄色の2種類あり。
【用途】
・駐車場、アスファルトの路面用。※公道には貼らないこと。
・工場構内の区画線などの標示用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインテープ 路面用 No.952

ラインテープ 路面用 No.952

    位置決めテープ(ファスナータイプ)

    位置決めテープ(ファスナータイプ)

      ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

      ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

        路面用ラインテープ NO.952

        路面用ラインテープ NO.952

          脱塩ビ標示ラインテープ No.365

          脱塩ビ標示ラインテープ No.365

            高機能ラインテープ 471

            高機能ラインテープ 471

              ラインテープ(屋内用)

              ラインテープ(屋内用)

                ユニット 蓄光テープ 20mm幅

                ユニット 蓄光テープ 20mm幅

                  屋内用ラインテープ ラインプロ

                  屋内用ラインテープ ラインプロ

                    スコッチ ファインラインテープ

                    スコッチ ファインラインテープ

                      両面テープ 紙製

                      両面テープ 紙製

                        ラインテープ ベルデビバハードテープ

                        ラインテープ ベルデビバハードテープ

                          メーカー 寺岡製作所 スリーエムジャパン ユニット 寺岡製作所 寺岡製作所 スリーエムジャパン テサ ユニット 岩田製作所 スリーエムジャパン ユニット ミドリ安全
                          通常価格 2,358円 8,283円 14,002円 2,671円 2,943円 - 1,772円 8,149円 6,600円 1,932円 1,800円 5,639円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   14日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目  
                          テープ幅(mm) 50 50 50 50 50 - 50 20 - - - -
                          テープ長さ(m) 5 24 20 5 50 32.9 33 10 - - - 20
                          テープ厚(mm) 1.6 0.9 0.2 1.6 0.165 0.13 0.2 0.15 1.3 - - 0.16
                          屋内用/屋外用 屋外用 - - 屋外用 屋内用 - - 屋内用 屋内用 - - -
                          反射 - - - - - - - - - -

                          ラインテープ 路面用 No.952のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                          駐車マーカー用に
                          評価 4.0満足度:4.02025/04/03
                          駐車場の位置視認用マーキング線の他に
                          場内の動線などに使用。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          区域用に
                          評価 4.0満足度:4.02020/01/07
                          路面用がなく普通のラインテープでやってみましたがすぐに取れてしまいました。このテープは路面用なので粘着が違います。あとはどのくらい耐久があるかです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q プライマーは必要ですか?
                          A
                          基本的には不要です。粗面の場合は、使用した方が密着性は上がります。

                          ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました