(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】

クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
312円 ~ 15,427円
税込価格
343円 ~ 16,970円

3つの機能(①すべりにくい、②文字が書ける、③重ね貼りができる)をもったテープ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 色:
    ブラウン系
  • 伸び(%):
    8

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

3機能クラフトテープの外形 クラフト紙 ゴム系粘着剤

3機能クラフトテープの外形
クラフト紙
ゴム系粘着剤

3機能クラフトテープの外観

3機能クラフトテープの外観

総厚(mm)0.14
標準色段ボール色
標準長さ(m)50
粘着力(N(gf)/幅25mm)7.70(785)
引張強さ(N/25mm)157.3
伸び(%)8
取得規格

上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着剤
粘着力
引張強度
色詳細
基材
詳細タイプ
用途
支持体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
ゴム系
7.70N/幅25mm
157.3N/幅25mm
-
クラフト紙
-
段ボール包装用、小荷物、小包等の梱包用
-

1個

312( 343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
-
7.70N/25mm
157.3N/25mm
ダンボール
-
パック
-
特殊クラフト紙

1パック

50個入り

15,427( 16,970円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3つの機能(①すべりにくい、②文字が書ける、③重ね貼りができる)をもったテープ。
【特長】
・すべりにくいので、荷を積み重ねても荷崩れがしにくい。
・油性インクで文字が書ける。
・重ね貼りができるので、段ボール箱等の再利用に便利。
【用途】
・段ボール包装用。
・小荷物、小包等の梱包用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

    クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450

    クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450

      クラフトテープ No.224

      クラフトテープ No.224

        No.2000 クラフト粘着テープ

        No.2000 クラフト粘着テープ

          ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

          ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

            スーパークラフトテープ No.504NS

            スーパークラフトテープ No.504NS

              No.226 クラフトテープアルファ (パック品)

              No.226 クラフトテープアルファ (パック品)

                クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

                クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

                  No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)

                  No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)

                    包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

                    包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

                      長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

                      長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

                        クラフト粘着テープSE PK-2370

                        クラフト粘着テープSE PK-2370

                          No.2500 強粘クラフト粘着テープ

                          No.2500 強粘クラフト粘着テープ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 オカモト カモ井加工紙 積水化学工業 積水化学工業 オカモト オカモト カモ井加工紙 リンレイテープ 寺岡製作所 nitoms カモ井加工紙
                            通常価格 312円 19,480円 111円 16,404円 338円 182円 14,520円 2,244円 29,300円 338円 242円 338円 18,951円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 - - 50 500 50 50 - 50 50
                            テープ厚(mm) 0.14 0.13 0.14 0.15 0.14 0.14 0.15 0.14 0.15 0.16 0.14 0.13 0.15
                            ブラウン系 ブラウン系 イエロー系 ブラウン系 ホワイト系 ブラウン系 - - ブラウン系 ホワイト系 ホワイト系 ブラウン系 / オレンジ系 ブラウン系
                            伸び(%) 8 9 - 7.5 8 8% - - 7 8 10 - 7.5

                            クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業用
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                            社内作業に欠かせない補助材として使用しています。他社でも類似品はありますが、社内での使用はこちらの製品を選定しリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました