再生PET繊維をヨコ糸に使用し、資源を再利用しています。【特長】・グリーン購入...
グリーン購入法適合商品。一般包装用から各種仮止め、補修、結束などに。
再生PET繊維+スフ、ゴム系粘着剤の2層構成。
総厚(mm) | 0.23 |
---|---|
標準色 | クリーム |
標準長さ(m) | 25 |
粘着力(N (gf) /幅25mm) | 13.73(1400) |
引張強さ(N/25mm) | 107.7 |
伸び(%) | 8 |
取得規格 | ─ |
他 | 標準サイズと入数 幅mm×長さ/1ケース 25mm×25m/60巻 38mm×25m/48巻 50mm×25m/30巻 60mm×25m/30巻 75mm×25m/24巻 100mm×25m/18巻 |
上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし
取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。
型番 |
色 |
テープ幅(mm) |
粘着剤 |
粘着力 |
単品/パック |
色詳細 |
基材詳細 |
用途 |
再生品使用率 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ホワイト・クリーム
|
25
|
-
|
13.73N/25mm
|
パック
|
クリーム
|
スフ+再生PET繊維
|
-
|
-
| 1パック 60個入り | 11,302円(
12,432円
) | 9日目 | |
ホワイト・クリーム
|
38
|
-
|
13.73N/25mm
|
パック
|
クリーム
|
スフ+再生PET繊維
|
-
|
-
| 1パック 48個入り | 13,770円(
15,147円
) | 9日目 | |
ホワイト・クリーム
|
50
|
-
|
13.73N/25mm
|
パック
|
クリーム
|
スフ+再生PET繊維
|
-
|
-
| 30個 | 448円 439円 ( 483円 ) | 4日目 | |
ホワイト・クリーム
|
60
|
-
|
13.73N/25mm
|
パック
|
クリーム
|
スフ+再生PET繊維
|
-
|
-
| 1パック 30個入り | 13,561円(
14,917円
) | 9日目 | |
ホワイト・クリーム
|
75
|
-
|
13.73N/25mm
|
パック
|
クリーム
|
スフ+再生PET繊維
|
-
|
-
| 1パック 24個入り | 14,604円(
16,064円
) | 9日目 | |
ホワイト・クリーム
|
100
|
-
|
13.73N/25mm
|
パック
|
クリーム
|
スフ+再生PET繊維
|
-
|
-
| 1パック 18個入り | 14,604円(
16,064円
) | 9日目 |
Loading...
再生PET繊維をヨコ糸に使用し、資源を再利用しています。
【特長】
・グリーン購入法適合商品です。
・通常の布テープと同様の使い勝手でご使用いただけます。
・再生品使用率(重量比)支持体41%、テープ(紙管込み)12%
【用途】
・一般包装用
・段ボール包装用
・各種の仮止め、補修、結束用など