(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンプロンアタック DA-25【10個入り】

ダンプロンアタック DA-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,186円
税込単価
2,405円

【特長】・優れたコストパフォーマンス。段ボールの梱包に優れたシール性能を発揮。...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    100
  • テープ厚(mm):
    0.05
  • 粘着力:
    9.00N/25mm
  • 引張強度:
    95.0N/25mm
  • 保持力:
    0.1mm/30分
  • 巻戻し力:
    2.5N/25mm
  • 伸び(%):
    165

型番

DA-2500-48-CL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-2500-48-CL

-
48

1パック

10個入り

2,186( 2,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたコストパフォーマンス。段ボールの梱包に優れたシール性能を発揮。
・光や熱などの影を受けにくい粘着剤を使用しています。
・テープ製造時に有機溶剤を使用しておりません。

DA-2500-48-CLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンプロンアタック DA-25の型番DA-2500-48-CLのページです。
型番DA-2500-48-CLに関する仕様情報を記載しております。

ダンプロンアタック DA-25のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました