(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301
  • 数量スライド割引

包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301【3~5個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,254円 ~ 21,278円
税込価格
1,379円 ~ 23,406円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
透明性とダンボールシール性にすぐれた、OPPテープ(薄手タイプ)
【特長】
・海外生産のOPP粘着テープで、テープの透明性をアップしたタイプです。
・優れた段ボールシール性です。
・光や熱による劣化に強いです。
【用途】
・段ボールの封緘用途
・その他包装用途

包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    入れ子
    評価 4.0満足度:4.02021/02/07
    入れ子の中入れ子
    や孫入れ子おちるのを
    ふせぐのに
    使用します
      

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包
    評価 4.0満足度:4.02021/02/07
    入れ子郵送の
    梱包の際
    ガムテ−プよりは
    こちらのがいいです   

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301

包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301

    包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

    包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

      包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305

      包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305

        包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

        包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

          39ダンプロン No.3903

          39ダンプロン No.3903

            ダンプロンスリム No.37S

            ダンプロンスリム No.37S

              OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451

              OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451

                カートンテープ No.640PF,色:クリア

                カートンテープ No.640PF,色:クリア

                  スワンOPPテープ

                  スワンOPPテープ

                    スコッチR 軽包装用OPPテープ

                    スコッチR 軽包装用OPPテープ

                      OPP粘着テープ No.601

                      OPP粘着テープ No.601

                        メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 寺岡製作所 ニチバン シモジマ スリーエムジャパン 古藤工業
                        通常価格 1,254円 897円 1,992円 19,077円 2,602円 132円 783円 259円 132円 102円 211円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                        テープ厚(mm) 0.055 0.067 0.095 0.055 0.063 0.045 - 0.065 0.05 0.045 0.05
                        粘着力 7.84N/25mm 7.84N/25mm 9.80N/25mm 7.3N/25mm 8.00N/25mm 11.00N/25mm - 2.70N/10mm - 3N/cm 8.0N/25mm
                        引張強度 98.1N/25mm 122.6N/25mm 166.7N/25mm 100N/25mm 120.0N/25mm 55N/25mm - 48.0N/10mm - 28N/cm -
                        伸び(%) 140 150 160 140 150 - - 150 - - -
                        保持力(mm) 0.1mm/30分 0.1mm/30分 0.1mm/30分 0.1mm/30分 0.2mm/30分 0.1 - - - - 0.1mm/15min

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。