(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

39ダンプロン No.3903【10個入り】

39ダンプロン No.3903

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,602円
税込単価
2,862円

【特長】・海外生産のOPP粘着テープです。・粘着剤に溶剤を使用していない、環境...

詳細情報を確認する

型番

3903-50-100-BR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番テープ厚テープ幅テープ長さ粘着力引張強度伸び保持力
3903-50-100-BR0.063mm50mm100mブラウン・ダンボール色8.00N/25mm120.0N/25mm150%0.2mm/30分

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3903-50-100-BR

50
100
ブラウン・ダンボール色

1パック

10個入り

2,602( 2,862円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・海外生産のOPP粘着テープです。
・粘着剤に溶剤を使用していない、環境にやさしいテープです。
・コストダウンにも貢献します。
・光や熱などの劣化に強いテープです。
【用途】
・段ボール(シングルカートン)の封かん

3903-50-100-BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

39ダンプロン No.3903の型番3903-50-100-BRのページです。
型番3903-50-100-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

39ダンプロン No.3903

39ダンプロン No.3903

    包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305

    包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305

      包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

      包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

        包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301

        包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301

          包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

          包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

            OPPテープ No.333(長尺タイプ)

            OPPテープ No.333(長尺タイプ)

              ダンプロンスリム No.37S

              ダンプロンスリム No.37S

                No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

                No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

                  OPPテープ No.333

                  OPPテープ No.333

                    OPPテープ No.353

                    OPPテープ No.353

                      No.333 OPPテープ (パック品)

                      No.333 OPPテープ (パック品)

                        No.353 OPPテープ長尺

                        No.353 OPPテープ長尺

                          MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

                          MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 オカモト 日東電工 オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト 古藤工業
                            通常価格 2,602円 1,992円 897円 1,254円 19,077円 2,312円 132円 11,098円 209円 182円 10,667円 13,136円 10,799円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   7日目~   7日目   5日目  
                            テープ厚(mm) 0.063 0.095 0.067 0.055 0.055 - 0.045 0.053 0.053 0.063 0.053 0.063 -
                            粘着力 8.00N/25mm 9.80N/25mm 7.84N/25mm 7.84N/25mm 7.3N/25mm - 11.00N/25mm 8.70 - 4.32(N/10mm)/10.8(N/25mm) 8.70 10.78 -
                            引張強度 120.0N/25mm 166.7N/25mm 122.6N/25mm 98.1N/25mm 100N/25mm - 55N/25mm 88.2 - 47.04(N/10mm)/117.6(N/25mm) 88.2 117.6 -
                            伸び(%) 150 160 150 140 140 - - - - - - - -
                            保持力(mm) 0.2mm/30分 0.1mm/30分 0.1mm/30分 0.1mm/30分 0.1mm/30分 - 0.1 - - - - - -

                            39ダンプロン No.3903のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました