(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布粘着テープ No.753

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:753-38
布粘着テープ No.753 ヌノネンチャクテープ NO.753

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
315円
税込単価
347円

【特長】・スフモフ基材に、粘着剤を厚く塗布したロングセラーの布粘着テープ。・粗...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.3
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着力:
    10.78N/25mm
  • 引張強度:
    132.3N/25mm
  • 保持力:
    1.0mm/30分
  • 巻戻し力:
    5.00N/25mm
  • 伸び(%):
    9

Loading...

753-38 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

753-38

38

10個

315( 347円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報


【特長】
・スフモフ基材に、粘着剤を厚く塗布したロングセラーの布粘着テープ。
・粗面に対しても良好な粘着性をもっているので手軽に使用できます。
・コストダウンにも貢献します。
【材質】
・スフモフ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布粘着テープ No.753の型番753-38のページです。
型番753-38に関する仕様情報を記載しております。

布粘着テープ No.753のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
753-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)

228円

( 251円 )
10個 あり

2日目

25

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました