(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去ファン F-120R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去ファン F-120R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,936円
税込単価
46,130円

独自の容量結合針で長期除電性能が安定した卓上型のファンタイプイオナイザー。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交流方式
  • 商品タイプ:
    ファンタイプ
  • 詳細タイプ:
    静電気除去ファン
  • JANコード:
    4907587019165
  • トラスココード:
    485-6830
  • 奥行(mm):
    69.5
  • 高さ(mm):
    198
  • 消費電流(mA):
    700
  • 電源(V):
    DC24±5%、AC100~240
  • 入力電源(V):
    DC24V±5%
  • 幅(mm):
    162
  • 最大風量([[M3]]/min):
    3.66
  • 質量(g):
    900
  • 材質1:
    本体:難燃性ABS樹脂●スタンド:ステンレス●フロントカバー:難燃性ABS樹脂●放電針:ステンレス
  • 出力電圧(kV):
    AC p-p10(高圧電源部)
  • イオンバランス:
    ±10V以下(工場出荷時)
  • オゾン発生量:
    0.05ppm以下(距離50mm)
  • 除電方式:
    圧電高周波交流コロナ放電式
  • 使用周囲温度:
    5~40℃
  • 付属品1:
    電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル1.8m
  • 仕様:
    除電時間:1.5秒以下
  • 使用湿度:
    35~65%RH(結露氷結のないこと)
  • 騒音:
    Hl:62.1dBA、LO:56.3dBA
  • 使用距離:
    150~900mm
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

汎用性が高く小型で軽量タイプのファンタイプイオナイザー

真のイオンバランスの力を発揮

真のイオンバランスの力を発揮

独自の容量結合針を採用し、長期除電性能の安定に成功

独自設計の容量結合針(特許)で、優れたイオンバランスと長期性能を維持。さらに高周波交流式圧電トランスでイオンを豊富に生成し、高速除電を実現。

独自の容量結合針の構造

独自の容量結合針の構造

除電性能について

測定条件 ±1,000V → ±100V ・位置 正面300㎜ ・室温 25±2℃ ・湿度 50±5% ・風速 HI ・ルーバー 直進 ・測定器 TREK 158

測定条件 ±1,000V → ±100V
・位置 正面300㎜
・室温 25±2℃
・湿度 50±5%
・風速 HI
・ルーバー 直進
・測定器 TREK 158

測定条件 ・位置 正面300㎜ ・室温 25±2℃ ・湿度 50±5% ・風速 HI ・ルーバー 直進 ・測定器 TREK 158

測定条件
・位置 正面300㎜
・室温 25±2℃
・湿度 50±5%
・風速 HI
・ルーバー 直進
・測定器 TREK 158

除電エリアが広がるバタフライルーバー

中心付近を押すとCLOSE/エアーが直進し早く除電。外側を押すとOPEN/エアーが拡散し除電範囲が拡大。

中心付近を押すとCLOSE/エアーが直進し早く除電。外側を押すとOPEN/エアーが拡散し除電範囲が拡大。

直進と広角の場合の距離と除電時間との関係性

直進の場合

直進の場合

広角の場合

広角の場合

・測定条件 ±1,000V→±100V
・室温 25±2℃
・湿度 50±5%
・風速 HI / MD / LO
・ルーバー直進 / 広角
・測定器 TREK 158(上記はサンプル機による測定値。保証値ではない。)

その他の特長

●スリム&コンパクト

小型圧電トランスの開発により、軽量で使いやすいサイズを実現!

●稼動状態が一目瞭然

2色LEDを用いた運転状況確認ランプ。 電源を入れると緑色に点灯し、正常に動作していることを確認できます。異常が発生すると、赤色に点灯。アラーム信号は外部に出力することができます。

2色LEDを用いた運転状況確認ランプ。 電源を入れると緑色に点灯し、正常に動作していることを確認できます。異常が発生すると、赤色に点灯。アラーム信号は外部に出力することができます。

●デイジーチェーンが可能

本体裏側の入出力端子を用いて、2台まで電源の渡り配線が可能です。 電源容量が1.5A以上のスイッチング電源をご使用ください。

本体裏側の入出力端子を用いて、2台まで電源の渡り配線が可能です。
電源容量が1.5A以上のスイッチング電源をご使用ください。

●外部アース端子つき

アース端子を別途設けています。ACアダプタを経由してアースが取りにくい場合にご使用ください。

アース端子を別途設けています。ACアダプタを経由してアースが取りにくい場合にご使用ください。

●低電圧DC24V

入力電圧はDC24Vの低電圧。 設備に組み込む際の安全性に配慮しています。

入力電圧はDC24Vの低電圧。 設備に組み込む際の安全性に配慮しています。

使用方法・使用事例

使用事例

バンパー成形後、塗装前に

バンパー成形後、塗装前に

フィルムの巻き出しや巻き取り

フィルムの巻き出しや巻き取り

成型品のホコリ付着防止

成型品のホコリ付着防止

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-120R

1台

1個

41,936( 46,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自の容量結合針で長期除電性能が安定した卓上型のファンタイプイオナイザー。
【特長】
・小型圧電トランスの開発により、スリム&コンパクト
・バタフライルーバー機能でフロントカバーの風向角度の変更が可能
・イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
・大風量ファンで遠くまでイオンエアーを送り出す除電機。風量は3段階に調整が可能
・感電を防ぐため、フロントカバーをはずすと回路が遮断され電源がオフになり、逆帯電の心配が少ない
・イオン発生とファンが正常に動作しているか確認できる新アラーム機能付きの安全設計
・針電極ユニット着脱機構によりメンテナンス性が向上
・装置組込みに便利な異常信号出力端子付き
・イオンバランス±10%以内
【用途】
・静電気に対して弱い電子部品への静電気対策で効果あり。フィルム貼りや電子部品製造の組立作業や検査作業での静電気除去に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ファン F-120Rの型番F-120Rのページです。
型番F-120Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去ファン F-120R

静電気除去ファン F-120R

    静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

    静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S

      エアロスタット miniION2 MI2-100V

      エアロスタット miniION2 MI2-100V

        ハイアウトプット作業台用イオナイザー

        ハイアウトプット作業台用イオナイザー

          非接触式静電気測定器 AD-1684A

          非接触式静電気測定器 AD-1684A

            静電気除去装置

            静電気除去装置

              除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JF

              除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JF

                イオナイザー 本体 F-93/電極 F93-1

                イオナイザー 本体 F-93/電極 F93-1

                  メーカー ベッセル ベッセル 東京硝子器械 DESCO JAPAN エー・アンド・デイ シシド シャープ ホーザン
                  通常価格 41,936円 37,840円 77,607円 91,473円 80,115円 52,095円 12,558円 6,826円
                  通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   2日目   5日目   7日目~   2日目  
                  種類 交流方式 交流方式 その他 - その他 直流方式 - -
                  商品タイプ ファンタイプ ファンタイプ ファンタイプ - - ファンタイプ - -
                  詳細タイプ 静電気除去ファン - - - - - - -
                  JANコード 4907587019165 4907587020550 - - - - - -
                  トラスココード 485-6830 - - - - - - -

                  静電気除去ファン F-120Rのレビュー

                  評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                  プラスチック製射出成型品の静電気除去に使用
                  評価 3.0満足度:3.02018/06/13
                  プラスチック製射出成型品に対し冷却を兼ねた静電気除去に使用しています。他社の類似品も使用していますが、本商品はそれよりも1万円程度安価で同様のスペックを兼ね備えており遜色なく使える良い商品です。コネクタ接続部の耐久性が弱いのだけが残念です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 入出力端子ではどのようなことができますか?
                  A
                  異常発生時の信号を出力し、ライト点灯など、警報装置の作動。入力では外部から電源を入り切りするなどの制御ができます。

                  除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました