(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気測定器 No.Eye-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

静電気測定器 No.Eye-02

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
84,035円
税込単価
92,439円

【特長】・目に見えない静電気の帯電状況の測定や、イオナイザーのイオンバランス測...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気測定器
  • 長さ×幅×厚み(mm):
    131×70×25.3
  • 測定範囲(帯電電位)(kV):
    0~±1.50kV(LOレンジ)±1.0kV~±22.0kV(HIレンジ)
  • 測定範囲(イオンバランス)(V):
    0~±220V
  • 応答速度(秒):
    1以内
  • 測定精度:
    ±10%(指示値)
  • 電源(V):
    9V乾電池(006P)1本
  • トラスココード:
    452-2338
  • 質量(g):
    約200(電池含む)
  • 使用温度/湿度:
    0℃~50℃/80%RH以下
  • 付属品:
    イオンバランスプレート1枚、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、乾電池1個(006P)、ソフトケース1個

Loading...

静電気測定器 EYE-02の特長

帯電電位測定 どこでもどんな体勢でも測れるハンディタイプの測定器。

帯電電位測定
どこでもどんな体勢でも測れるハンディタイプの測定器。

イオンバランス測定 セル作業台やインライン上のイオナイザーを、固定した位置で測定。

イオンバランス測定
セル作業台やインライン上のイオナイザーを、固定した位置で測定。

ワイド液晶:測定電位をバーグラフと数値で表示。ひと目で確認。 赤色クロスマーク:測定距離25mmの目安。

ワイド液晶:測定電位をバーグラフと数値で表示。ひと目で確認。
赤色クロスマーク:測定距離25mmの目安。

イオンバランスプレート:付属のプレートを取り付ければ、イオンバランスの測定が可能。

イオンバランスプレート:付属のプレートを取り付ければ、イオンバランスの測定が可能。

最大値(ピーク値)表示 数値が変動して定まりにくい「高速で走行するワークの帯電」や時間をかけて変化を見る「連続」測定に便利な機能。 ※「HOLD」は、測定を一時停止。数値を別の場所で確認にする場合に便利。

最大値(ピーク値)表示
数値が変動して定まりにくい「高速で走行するワークの帯電」や時間をかけて変化を見る「連続」測定に便利な機能。
※「HOLD」は、測定を一時停止。数値を別の場所で確認にする場合に便利。

自動電源オフ/連続測定 通常は電池の消耗を防ぐため、5分で電源が切れる。 「連続」測定の場合は、自動電源オフの解除が可能。

自動電源オフ/連続測定
通常は電池の消耗を防ぐため、5分で電源が切れる。
「連続」測定の場合は、自動電源オフの解除が可能。

バックライト 液晶が明るくなり、暗いところでも見やすくなる。モード(EL/A.ON)は、電源の長押しで切り替わる。

バックライト
液晶が明るくなり、暗いところでも見やすくなる。モード(EL/A.ON)は、電源の長押しで切り替わる。

  • カメラネジ用のメネジを設けているので、三脚やジグへの取り付けができ、安定した状態で測定がおこなえる。
  • イオンバランス測定用プレート付き。
  • ISO9000トレーサビリティー対応。校正表・証明書の発行が可能。
各部名称と外形寸法図

各部名称と外形寸法図

品番Eye-02
測定範用(帯電電位)0~±1.50kV(LO レンジ)/±1.0kV~±22.0kV(HI レンジ)
測定範囲(イオンバランス)0~±220V
応答速度1秒以内
測定精度±10%(指示値)
電源DC9V(006P乾電池1本)
帯電電位測定距離25mm±0.5mm
長さ×幅×厚みL123×W70×D25mm
重量170g/イオンバランス測定用プレート30g
使用温度/湿度0℃~50℃ 80%RH以下
付属品イオンバランス測定用プレート、アースコード、ワニロクリップ、ソフトケース
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ静電気測定器長さ×幅×厚み(mm)131×70×25.3
測定範囲(帯電電位)(kV)0~±1.50kV(LOレンジ)±1.0kV~±22.0kV(HIレンジ)測定範囲(イオンバランス)(V)0~±220V
応答速度(秒)1以内測定精度±10%(指示値)
電源(V)9V乾電池(006P)1本トラスココード452-2338
質量(g)約200(電池含む)使用温度/湿度0℃~50℃/80%RH以下
付属品イオンバランスプレート1枚、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、乾電池1個(006P)、ソフトケース1個 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EYE-02

1個

84,035( 92,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に見えない静電気の帯電状況の測定や、イオナイザーのイオンバランス測定が容易におこなえるハンディタイプの測定器です
・最大値(ピーク値)表示/一時停止表示が可能
・正しい測定距離の目安となるクロスマークLED付き
・カメラネジ用のメネジを設けているので、三脚やジグへの取り付けができ、安定した状態で測定がおこなえる。イオンバランス測定用プレート付き
・バックライトで液晶が明るくなり、暗いところでも見やすい画面
・携帯に便利な収納ソフトケース付き
・ISO9000トレーサビリティー対応。校正表・証明書の発行が可能
【用途】
・静電気の発生場所および帯電レベルの調査
・静電気除去装置(イオナイザー)の設置場所の選定および効果の判定
・静電気除去装置の性能の日常点検などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気測定器 No.Eye-02の型番EYE-02のページです。
型番EYE-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気測定器 No.Eye-02

静電気測定器 No.Eye-02

    デジタル静電気探知機 バックライト付

    デジタル静電気探知機 バックライト付

      デジタル静電気探知機 バックライト付 サンハヤト

      デジタル静電気探知機 バックライト付 サンハヤト

        静電気測定器 FG-450

        静電気測定器 FG-450

          放電検知器 CTM048-21

          放電検知器 CTM048-21

            接地経路常時モニター 19651

            接地経路常時モニター 19651

              メーカー ベッセル アズワン サンハヤト 白光 DESCO JAPAN DESCO JAPAN
              通常価格 84,035円 29,800円 32,365円 113,283円 421,715円 30,530円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目   1日目  
              商品タイプ 静電気測定器 静電気測定器 静電気測定器 静電気測定器 静電気測定器 静電気測定器
              長さ×幅×厚み(mm) 131×70×25.3 - - - - -
              測定範囲(帯電電位)(kV) 0~±1.50kV(LOレンジ)±1.0kV~±22.0kV(HIレンジ) - - - - -
              測定範囲(イオンバランス)(V) 0~±220V - - - - -
              応答速度(秒) 1以内 - - - - -

              よく一緒に購入される商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              静電気測定器 No.Eye-02のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト