(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオンパーツクリーナー IPC-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イオンパーツクリーナー IPC-20

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
373,391円 319,286円
税込単価
410,730円 351,215円

【特長】・セル生産台や狭い場所に最適なコンパクト一体型・イオン発生方式:圧電高...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交流方式
  • 商品タイプ:
    ユニットタイプ
  • 奥行(mm):
    385
  • 高さ(mm):
    678
  • 消費電流(mA):
    1.0A(50Hz)、0.9A(60Hz)
  • 消費電力(W):
    70(50Hz)、75(60Hz)
  • 入力電源(V):
    AC100V±5%(50/60Hz)
  • 幅(mm):
    358
  • 質量(g):
    21000
  • エアー継手:
    チューブ継手φ6mm
  • オゾン発生量:
    0.05ppm以下(50mm)
  • 付属品1:
    センサ用樹脂製ドライバー、危険使用禁止表示シート
  • 集塵風量(m³/min):
    1.6(50Hz)、2.0(60Hz)
  • 集塵容量(L):
    0.5
  • 使用温度:
    0~40℃
  • 使用湿度:
    20~80%RH(結露氷結のないこと)
  • 騒音:
    56dBA(50Hz)、58dBA(60Hz)
  • 使用流体:
    クリーンエアー(0.4~0.7Mpa)
  • 内容量:
    1台

Loading...

セル生産台や狭い場所に最適なコンパクト一体型のイオンパーツクリーナー

イオンパーツクリーナー IPC-20

イオンパーツクリーナー IPC-20

円筒形カードリッジ

円筒形カードリッジ

乾いた微細粉塵用の高性能フィルタ内蔵。集塵機から出る排気で室内を汚さない。
集塵機内部のフィルタ掃除や交換は、前面のカバーをはずすことで容易。

イオンパーツクリーナー IPC-20の外形図と寸法

イオンパーツクリーナー IPC-20の外形図

イオンパーツクリーナー IPC-20の外形図

品番No.高さ
mm

mm
奥行
mm
重量
kg
IPC-2067835838521

参考使用例

基板や樹脂成型品・加工品の除電、除塵

基板や樹脂成型品・加工品の除電、除塵

製品の放送前の除電、除塵

製品の放送前の除電、除塵

イオンパーツクリーナー IPC-20の参考使用例

火災事故防止のため、以下のような火気および爆発性粉塵、がん含塵液体液霧は絶対に吸引しないでください

火気の吸引禁止

火気の吸引禁止

可燃性、引火性物質の吸引禁止

可燃性、引火性物質の吸引禁止

爆発性物質の吸引禁止

爆発性物質の吸引禁止

吸引禁止

吸引禁止

火災事故防止のため、以下のような共用使用は絶対におこなわないでください

  • 塗装作業・塗装ブースとして絶対に使用しないでください。
  • 粉塵が本機内部で混在され危険な物質に変化する場合は使用しないでください。
  • 研磨作業との共用はせず、それぞれの粉塵に対する専用化をしてください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IPC-20

1台

1個

373,391円

319,286

( 351,215円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セル生産台や狭い場所に最適なコンパクト一体型
・イオン発生方式:圧電高周波
・光電センサーにより除塵エアーを噴射。片手で作業がおこなえる。オフディレイタイマーは3秒
・集塵機のモーターは過負荷防止機能付き
・粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから5秒後に静電気除去装置に電力が供給される
・集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ
・フード開口部W345×H150mm
【用途】
・基板や樹脂成型品・加工品の除電除塵、製品の包装前の除電除塵などセル作業台のそばや狭い場所に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオンパーツクリーナー IPC-20の型番IPC-20のページです。
型番IPC-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イオンパーツクリーナー IPC-20

イオンパーツクリーナー IPC-20

    イオンパーツクリーナー IPC-40

    イオンパーツクリーナー IPC-40

      イオンパーツクリーナー IPC-A3

      イオンパーツクリーナー IPC-A3

        除電機"イオナイジングエアーガン"

        除電機"イオナイジングエアーガン"

          静電気除去クロスフローファン No.CF-300

          静電気除去クロスフローファン No.CF-300

            イオンパーツクリーナー IPC-A4

            イオンパーツクリーナー IPC-A4

              静電気除去 発電ガン

              静電気除去 発電ガン

                エアーイオナイザー スポットタイプ

                エアーイオナイザー スポットタイプ

                  エアロスタット miniION2 MI2-100V

                  エアロスタット miniION2 MI2-100V

                    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JF

                    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 IG-251JF

                      メーカー ベッセル ベッセル ベッセル SIMCO(シムコジャパン) ベッセル ベッセル ベッセル DESCO JAPAN 東京硝子器械 シャープ
                      通常価格 373,391円 498,614円 214,647円 139,257円 69,281円 147,510円 62,081円 13,104円 77,607円 12,558円
                      通常出荷日 4日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   7日目~  
                      種類 交流方式 交流方式 交流方式 直流方式 交流方式 交流方式 交流方式 直流方式 その他 -
                      商品タイプ ユニットタイプ ユニットタイプ ユニットタイプ ガンタイプ ファンタイプ ユニットタイプ ガンタイプ スポットタイプ ファンタイプ -
                      奥行(mm) 385 462 300 - 165 253 - - - -
                      高さ(mm) 678 402 411 - 157 361 - - - -
                      消費電流(mA) 1.0A(50Hz)、0.9A(60Hz) 3.0A(50Hz)、3.0A(60Hz) 900 - 500 - - - - -

                      イオンパーツクリーナー IPC-20のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました