(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去ACパルス・クリーンバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C-40
静電気除去ACパルス・クリーンバー コウリュウホウシキジョデンキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
79,101円
税込単価
87,011円

ACパルス方式で高精度・高速除電が可能な、超高速除電エアー噴出口付き高性能のバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • AC 100Vで使用するにはオプションのACアダプターが必要です。

Loading...

No.C-series 静電気除去ACパルス・クリーンバーの外形図と寸法

C-90

C-90の外形図

C-90の外形図

C-100、120、150、170、200、220、270、300

C-100、120、150、170、200、220、270、300の外形図

C-100、120、150、170、200、220、270、300の外形図

品番No.
mm
高さ
mm
厚さ
mm
本体重量
kg
C-9087796330.9
C-100107896331
C-120131896331.2
C-150155896331.4
C-170179896331.6
C-200203896331.8
C-220 227896332.3
C-250 251896332.6
C-270 275896332.8
C-300 299896333.1

空気消費量表(L/min)

 C-90C-100C-120C-150C-170C-200
0.1MPa456075808590
0.2MPa8095110125140150
0.3MPa100130150175195210

No.C-series 静電気除去ACパルス・クリーンバーの除電性能

周波数:0.1Hz

周波数:0.1Hz

周波数:0.3Hz

周波数:0.3Hz

周波数:1Hz

周波数:1Hz

周波数:3Hz

周波数:3Hz

周波数:5Hz

周波数:5Hz

周波数:8Hz

周波数:8Hz

周波数:10Hz

周波数:10Hz

周波数:20Hz

周波数:20Hz

周波数:30Hz

周波数:30Hz

周波数:50Hz

周波数:50Hz

No.C-series 静電気除去ACパルス・クリーンバー (ショートタイプ)の外形図と寸法

No.C-series 静電気除去ACパルス・クリーンバー (ショートタイプ)の外形図

No.C-series 静電気除去ACパルス・クリーンバー (ショートタイプ)の外形図

品番電極数ABCD重量空気消費量(0.3MPa)
C-405240mm360mm402mm422mm0.78kg48L/min
C-608420mm540mm582mm602mm1.08kg64L/min

No.C-series 静電気除去ACパルス・クリーンバー (ショートタイプ)の除電性能

除電性能図

除電性能図

周波数:30Hz
電圧レベル:10.5kV p-p
エアー圧:0.1MPa/0.3MPa
温度:24℃±1℃、44%±2%RH
減衰時間:±1000V→±100V
CPM:20pF±2pF(150×150mm)

0.1MPa

0.1MPa

0.3MPa

0.3MPa

 
商品仕様を表示

C-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
商品タイプ
その他
詳細タイプ
出力電源(V)
放電針有効長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電流(mA)
電源(V)
入力電源(V)
幅(mm)
質量(g)
出力電圧(kV)
周波数
イオンバランス
パルス比
エアー継手
オゾン発生量
除電方式
針電極(本)
付属品1
注意
ミドルブラケット(個)
使用流体
使用距離
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-40

交流方式
バータイプ
-
本体ショート
-
240
46
90
600
-
DC 24
422
780
AC 8~12.5
0.1~50Hz
±30V以内(1000mm)
プラス側40~70%、マイナス側60~30%
PT1/8
0.05ppm以下
パルスACコロナ放電式
5
インターフェースケーブル、エンドブラケット(取付済)、電源ケーブル10m
-
-
クリーンドライエアーまたはN2(0.3MPa以下)
50~2000mm

1個

79,101( 87,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ACパルス方式で高精度・高速除電が可能な、超高速除電エアー噴出口付き高性能のバー型除電機。
【特長】
・低電圧入力(DC24V)のため、自動機組み込みなどの配線が容易で安全。
・渡り配線にて最大4台まで連結して電源を供給可能。針電極ソケット式、針交換が容易。
・高圧出力に異常が検知された場合、 H/Vランプが点灯しアラーム信号が出力。
・針電極の清掃周期を設定し、設定された時間がくるとランプが点灯しアラーム信号が出力。
・複数台使用する場合にそれぞれの機器を識別するためのアドレス設定(1~16)が可能。
・ポケットに入るカード型リモコン。離れた場所からでも本製品の制御が可能。
【用途】
・コンパクト・軽量設計で、電子部品製造装置組込からガラス基板搬送などの除電まで可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • AC 100Vで使用するにはオプションのACアダプターが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ACパルス・クリーンバーの型番C-40のページです。
型番C-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去ACパルス・クリーンバー

静電気除去ACパルス・クリーンバー

    静電気除去装置

    静電気除去装置

      除電機"イオナイジングエアーガン"

      除電機"イオナイジングエアーガン"

        静電気除去ファン F-120R

        静電気除去ファン F-120R

          エア式除電装置 エアガン

          エア式除電装置 エアガン

            エアーイオナイザー スポットタイプ

            エアーイオナイザー スポットタイプ

              スーパースリムノズル N-1

              スーパースリムノズル N-1

                イオナイザー F-90用電極

                イオナイザー F-90用電極

                  静電気除去イオンビームガン G-7R-L

                  静電気除去イオンビームガン G-7R-L

                    メーカー ベッセル シシド SIMCO(シムコジャパン) ベッセル シシド DESCO JAPAN ベッセル ホーザン ベッセル
                    通常価格 7,243円 52,095円 139,257円 41,936円 17,721円 13,104円 44,451円 1,600円 62,284円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  

                    静電気除去ACパルス・クリーンバーのレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    電子機器組み立ての作業台の除電
                    評価 4.0満足度:4.02019/08/01
                    約1M下で測定器で測定、5秒以内で1000vVから100Vに除電されました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    検査を行うラインの静電気除去バーの電源配線用に
                    評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                    対象検査物に静電気が付かないようにするため検査を行うラインで静電気除去バーを複数使用しており、その除去バーの電源部分の配線を連結し1個の電源口で供給していたのですが、別々のラインで電源を供給しなければならなくなったため使用数分の電源アダプタとケーブルを購入しました。静電気除去バーの性能も他社と比較しても遜色ありません。また、ベッセル製は比較的新しく価格も安いので購入しました。電源アダプタについても数年しようしている中で破損や不具合もありませんので現状満足しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    C-150
                    C-170
                    C-200
                    C-60
                    C-90
                    CT-5
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    種類 商品タイプ その他 詳細タイプ 出力電源
                    (V)
                    放電針有効長さ
                    (mm)
                    奥行(mm) 高さ(mm) 消費電流(mA) 電源(V) 入力電源(V) 幅(mm) 質量(g) 出力電圧(kV) 周波数 イオンバランス パルス比 エアー継手 オゾン発生量 除電方式 針電極
                    (本)
                    付属品1 注意 ミドルブラケット
                    (個)
                    使用流体 使用距離

                    107,102円

                    ( 117,812円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    交流方式バータイプ-本体ロング-13803396600-DC 2415581400AC 8~12.50.1~50Hz±30V以内(1000mm)プラス側40~70%、マイナス側60~30%PT1/80.05ppm以下パルスACコロナ放電式24リモートコントローラ、電源ケーブル10m、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット-1クリーンドライエアーまたはN2(0.3MPa以下)50~2000mm

                    117,810円

                    ( 129,591円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    交流方式バータイプ-本体ロング-16203396600-DC 2417981600AC 8~12.50.1~50Hz±30V以内(1000mm)プラス側40~70%、マイナス側60~30%PT1/80.05ppm以下パルスACコロナ放電式28リモートコントローラ、電源ケーブル10m、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット-2クリーンドライエアーまたはN2(0.3MPa以下)50~2000mm

                    127,416円

                    ( 140,158円 )
                    1個 -

                    2日目

                    交流方式バータイプ-本体ロング-18603396600-DC 2420381800AC 8~12.50.1~50Hz±30V以内(1000mm)プラス側40~70%、マイナス側60~30%PT1/80.05ppm以下パルスACコロナ放電式32リモートコントローラ、電源ケーブル10m、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット-2クリーンドライエアーまたはN2(0.3MPa以下)50~2000mm

                    84,600円

                    ( 93,060円 )
                    1個 -

                    4日目

                    交流方式バータイプ-本体ショート-4204690600-DC 246021080AC 8~12.50.1~50Hz±30V以内(1000mm)プラス側40~70%、マイナス側60~30%PT1/80.05ppm以下パルスACコロナ放電式8インターフェースケーブル、エンドブラケット(取付済)、電源ケーブル10m--クリーンドライエアーまたはN2(0.3MPa以下)50~2000mm

                    94,941円

                    ( 104,435円 )
                    1個 -

                    4日目

                    交流方式バータイプ-本体ロング-6603396600-DC 24877900AC 8~12.50.1~50Hz±30V以内(1000mm)プラス側40~70%、マイナス側60~30%PT1/80.05ppm以下パルスACコロナ放電式12リモートコントローラ、電源ケーブル10m、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット--クリーンドライエアーまたはN2(0.3MPa以下)50~2000mm

                    7,243円

                    ( 7,967円 )
                    1個 -

                    5日目

                    --オプション電源ケーブル----------------------

                    除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました