(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDグローブ F-64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESDグローブ F-64

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,177円 ~ 1,180円
税込価格
1,295円 ~ 1,298円

薄手生地の抜群のフィット性で素手のように指先の細かな感覚を伝えやすい。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性異物除去具
  • 仕様詳細:
    手の平全面コート付
  • ESD管理値:
    電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 繊維製品につき多少の寸法誤差があります。指先のフィット性を高めるため、他のESDグローブに比べ、指長さは短めの設定としています。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

F-64-S/M/L ESDグローブの仕様

商品外観(F-64-M)

商品外観(F-64-M)

外形図

外形図

品番サイズ全長
mm
ESD管理値重量
g
カラー
(手首部)
F-64-SS205電荷減衰
1000Vから100Vまでの
減衰時間が2秒未満
12
F-64-MM22514
F-64-LL15
  • ※ 繊維製品につき多少の寸法誤差があります。
  • ※ 指先のフィット性を高めるため、他のESDグローブに比べ、指長さは短めの設定としています。
F-64-Sの拡大図

F-64-Sの拡大図

F-64-Mの拡大図

F-64-Mの拡大図

F-64-Lの拡大図

F-64-Lの拡大図

グローブをつけたままでタブレットを快適に操作可能。

グローブをつけたままでタブレットを快適に操作可能。

数mmサイズのワッシャーもつまめるフィット性。背抜き構造の抜群の通気性。

数mmサイズのワッシャーもつまめるフィット性。背抜き構造の抜群の通気性。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
カラー(手首部)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
470-4878
16
225
1双

1個

1,177( 1,295円 )

3日目

M
470-4886
14
225
1双

1個

1,177( 1,295円 )

3日目

S
470-4894
12
205
1双

1個

1,180( 1,298円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄手生地の抜群のフィット性で素手のように指先の細かな感覚を伝えやすい。
【特長】
・手の平全面PUコート付。
・超薄手の背抜き構造で、通気性を確保。
・薄手ながら、30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様。
・表面の平滑性に優れ、タブレットやスマートフォンもなめらかにタッチ操作できます。
・クラス1000相当。

(i)ご注意

  • 繊維製品につき多少の寸法誤差があります。指先のフィット性を高めるため、他のESDグローブに比べ、指長さは短めの設定としています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDグローブ F-64

ESDグローブ F-64

    ESDグローブ F-63

    ESDグローブ F-63

      指サック 567

      指サック 567

        静電気除去ワイピングクロス

        静電気除去ワイピングクロス

          ICフォーム

          ICフォーム

            制電エプロン

            制電エプロン

              導電性パーツキーパー

              導電性パーツキーパー

                指サック 566

                指サック 566

                  導電性異物除去具導電性ペタスティック

                  導電性異物除去具導電性ペタスティック

                    ハケ型ゴールド除電ブラシ(木柄タイプ)

                    ハケ型ゴールド除電ブラシ(木柄タイプ)

                      静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

                      静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

                        ICケース

                        ICケース

                          静電気除去アームカバー

                          静電気除去アームカバー

                            メーカー ホーザン ホーザン 白光 アズワン エンジニア ショーワグローブ アトム興産 白光 アトム興産 スタック・アンド・オプティーク トラスコ中山 エンジニア トラスコ中山
                            通常価格 1,177円 1,330円 3,184円 1,320円 233円 4,220円 1,761円 9,392円 18,425円 4,225円 1,110円 670円 4,267円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 導電性異物除去具 導電性異物除去具 - 静電気除去具 導電性容器 静電気除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 静電気除去具 導電性容器 静電気除去具
                            仕様詳細 手の平全面コート付 指先コート付 - - - - - - - - - - -
                            ESD管理値 電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満 電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q リストストラップやESDグローブを洗濯しても問題はないでしょうか?
                            A
                            洗濯をしていただいても問題はありませんが、過剰な洗濯は製品の導電性能劣化を早める原因となります。特に漂白剤入の洗濯洗剤を使用しますと、急速に劣化し導通がなくなることがあります。リストストラップでゴム製のバンドを使用したものは、衣料品と同様に洗濯を繰り返すことでゴムの弾力性も同時に劣化していきます。洗濯時はなるべく洗剤を使わず、ぬるま湯で優しくもみ洗いしていただく程度に留めていただければ劣化の促進を防止できます。

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました