(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースターミナル F-126

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アースターミナル F-126

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

リストストラップを安全、確実にグラウンド接続するためのターミナル。【特長】・静...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • コード全長(cm):
    200
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    474-3041
  • 付属品:
    取付用ビス2本付 ※1MΩの抵抗は入っておりません。
  • 仕様:
    接続端子:リストストラップ用2口(4mmφ)
  • サイズ:
    W64×H39×D38mm

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アースターミナル F-126 製品仕様01

商品外観

  • リストストラップを安全、確実にグラウンド接続するためのターミナル。
  • 静電気対策の規格(RCJS)に対応。
  • リストストラップは、同時に2本まで使用可能。
  • 一般的な直径約4mmバナナプラグなら、種類を問わず接続可能。
  • 作業台の下に取り付けるタイプのため、作業スペースに影響しない。
  • 各規格の要求するリストストラップ用EBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。
  • コード長:2m
  • 取付用ビス2本付
  • 外形寸法:64(W)×39(H)×38(D)mm
  • 接続端子:リストストラップ用2口(直径4mm)
    ※1MΩの抵抗は入っておりません。

使用方法・使用事例

使用事例

アースターミナル F-126 製品仕様02

使用イメージ1

アースターミナル F-126 使用イメージ2

使用イメージ2

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-126

1個

1,060( 1,166円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リストストラップを安全、確実にグラウンド接続するためのターミナル。
【特長】
・静電気対策の規格(RCJS)に対応
・コード長:2m
・取付用ビス2本付
・1MΩの抵抗は入っておりません
・リストストラップは、同時に2本まで使用可能
・一般的な直径約4mmΦバナナプラグなら、種類を問わず接続できます
・作業台の下に取り付けるタイプのため、作業スペースに影響しません
・各規格の要求するリストストラップ用EBP(グラウンド接続点)の仕様に適合

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースターミナル F-126の型番F-126のページです。
型番F-126に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースターミナル F-126

アースターミナル F-126

    DESCO 接地 リストストラップ 作業台用

    DESCO 接地 リストストラップ 作業台用

      リストストラップ F-154

      リストストラップ F-154

        アジャスタブルリストストラップ 2324R

        アジャスタブルリストストラップ 2324R

          シリコンリストストラップ

          シリコンリストストラップ

            リストストラップ WS-11/WS-12

            リストストラップ WS-11/WS-12

              リストストラップ ZC-50

              リストストラップ ZC-50

                リストストラップ F-153

                リストストラップ F-153

                  リストストラップ F-152/F-154-1

                  リストストラップ F-152/F-154-1

                    アンクルストラップ F-142

                    アンクルストラップ F-142

                      DESCO コード コイル式 マグネット嵌合 マグネット接地 黒 1.83m

                      DESCO コード コイル式 マグネット嵌合 マグネット接地 黒 1.83m

                        1.5m 帯電防止リストストラップ

                        1.5m 帯電防止リストストラップ

                          メーカー ホーザン DESCO JAPAN ホーザン DESCO JAPAN ブラストン goot(太洋電機産業) エンジニア ホーザン ホーザン ホーザン DESCO JAPAN エスコ
                          通常価格 1,060円 2,993円 808円 4,066円 4,019円 2,072円 1,768円 790円 840円 1,070円 8,553円 1,820円
                          通常出荷日 2日目   1日目   2日目   4日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目~   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 関連品 リストストラップ リストストラップ リストストラップ - リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - - リストストラップ
                          コード全長(cm) 200 - - - 68 - 100 - - - 183 150
                          その他 オプション - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 474-3041 - - - - - - - - - - -
                          付属品 取付用ビス2本付 ※1MΩの抵抗は入っておりません。 - - - - - - - - - - -

                          アースターミナル F-126のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                          工場の作業台に取付け
                          評価 4.0満足度:4.02019/10/03
                          前からラインで使用しているものです。
                          欲を言えば、2口は必要があまりないので、
                          1口で良いのでコストを下げたラインナップが欲しいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          静電気対策
                          評価 4.0満足度:4.02019/09/25
                          リストバンド接続用に購入。
                          接続口も2個付いているので便利です。

                          背面の接点を保護するカバーが外れやすい(ケーブルにテンションがかかっていると)ですが、それ以外は問題なく使えています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          作業台の下で使用
                          評価 4.0満足度:4.02019/02/26
                          リストストラップの接続用に選定しました。類似品や同等品はなく、ホーザンしか取り扱いを見たことがなかったのでホーザンで選びました。大きさや品質も問題はありません。今のところトラブルや不具合といったこともないです。想定通りに使用しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q F-126アースターミナルの裏側はどうなっているのですか?
                          A
                          絶縁カバーにて端子部分が露出しないようになっています。

                          リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました