(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

月光ドリル(GEKKOU)

月光ドリル(GEKKOU)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
502円 ~ 2,077円
税込価格
552円 ~ 2,285円

【特長】・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。・食付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定27件の候補があります。

Loading...

商品情報

【特長】
・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します
・食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
トラスココード
注文単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
42
71
3
481-5246
10本

10個

531( 584円 )

3日目

3.1
42
71
3.1
481-5254
10本

10個

502( 552円 )

1日目

3.2
42
71
3.2
481-5262
10本

10個

547( 602円 )

4日目

3.3
45
73
3.3
481-5271
10本

10個

574( 631円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.4
45
73
3.4
481-5289
10本

10個

527( 580円 )

1日目

3.5
45
73
3.5
481-5297
10本

10個

527( 580円 )

1日目

3.6
48
76
3.6
481-5301
10本

10個

573( 630円 )

1日目

3.8
48
76
3.8
481-5319
10本

10個

546( 601円 )

1日目

4
54
83
4
481-5327
10本

10個

635( 699円 )

3日目

4.1
54
83
4.1
481-5335
10本

10個

727( 800円 )

4日目

4.2
54
83
4.2
481-5343
10本

10個

689( 758円 )

1日目

4.3
54
83
4.3
481-5351
10本

10個

727( 800円 )

3日目

4.7
59
89
4.7
481-5378
10本

10個

735( 809円 )

4日目

4.8
59
89
4.8
481-5386
10本

10個

735( 809円 )

4日目

5
62
92
5
481-5394
10本

10個

697( 767円 )

3日目

5.1
62
92
5.1
481-5408
10本

10個

785( 864円 )

2日目

5.2
64
95
5.2
481-5416
10本

10個

785( 864円 )

4日目

5.3
64
95
5.3
481-5424
10本

10個

785( 864円 )

4日目

5.8
67
98
5.8
481-5441
10本

10個

895( 985円 )

1日目

6
70
102
6
481-5459
10本

10個

950( 1,045円 )

5日目

6.7
73
105
6.7
481-5475
10本

10個

1,096( 1,206円 )

1日目

6.8
73
105
6.8
481-5483
10本

10個

1,096( 1,206円 )

1日目

7
73
105
7
481-5491
10本

10個

1,168( 1,285円 )

1日目

8
81
114
8
481-5513
10本

10個

1,293( 1,422円 )

1日目

8.5
87
121
8.5
481-5521
5本

5個

1,477( 1,625円 )

4日目

8.6
87
121
8.6
481-5530
5本

5個

1,555( 1,711円 )

1日目

10
95
130
10
481-5238
5本

5個

2,077( 2,285円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
・食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
・有効加工深さ:3D(刃径×3倍)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

月光ドリル(GEKKOU)のレビュー

評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
鉄材やステンレスに対しての穴あけとして
評価 4.0満足度:4.02019/05/28
下穴なしで多少大きなワークに対しても穴あけが行え、切れ味はよかったです。また、刃持ちに関しても通常のドリルと比較して良かったため、以前使用していたドリルの在庫がなくなったことを機に、このドリルに切り替えて使用しています。そのため、5点よりの4点で満足しています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備フレーム鋼材への穴あけ
評価 4.0満足度:4.02021/09/13
現場でのハンドドリルでフレーム鋼材に穴あけをおこなっていますが切れ味が良いためリピートで購入しています。ただシャンク部が柔らかいためかキーレスチャックでチャックがスリップするとぐるっと傷が入りバリがでてしまいます。その点が難点です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ネジ穴の作成に
評価 4.0満足度:4.02021/01/28
普段はブリスターパックを購入しているが
良く折るので10本入りを購入。
一本単価も安くなるので満足です。
ただ、穴あけは大して厚くない板材だし良く折るので短いドリルも欲しい。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電気工事の穴あけ
評価 5.0満足度:5.02019/11/05
おもに、φ3.3~12位のサイズを使用しています。
切れ味が良く愛用しています。
下穴なしでも、穴あけできました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ステンレスやスチールに対しての穴あけで使っています
評価 4.0満足度:4.02019/05/28
知人との話で月光がよさそうと話題になり選定し購入してみました。他のドリル(コバルト母材)と比較しても差異なく穴あけが行えました。ただ、再研磨すると月光ドリル特有の形状ではなくなり、物理的に他のドリルと変わらなくなります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q ドリルGKD10.0で、NAC80、NAC55、HIPM7、PXA30に穴をあけられるか?
A
NAC80、NAC55、HIPM7、PXA30に加工出来ます。ボール盤での手動送りを推奨致します。

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました