(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,126円
税込単価
29,839円

背もたれ無しの作業用チェア。【特長】・低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 色詳細:
    ブラック
  • 座幅(mm):
    376
  • トラスココード:
    352-5937
  • JANコード:
    4989999823738
  • 質量(g):
    5500
  • 材質1:
    脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター
  • 材質2:
    座部:低反発ウレタン・スラブウレタン
  • 座高(mm):
    470~640
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式
  • 内容量:
    1脚

型番

TTL-6LGC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

低反発ウレタンを中芯に採用し、クッション性に優れた作業用チェア

TTL-6LGC(ブラック)

TTL-6LGC(ブラック)

  • 低​反​発​ウ​レ​タ​ン​を​中​芯​に​採​用​し​ク​ッ​シ​ョ​ン​性​に​優​れ​た​座​り​心​地​と​、​そ​の​上​に​ウ​レ​タ​ン​を​重​ね​、​耐​久​性​と​ボ​リ​ュ​ー​ム​感​を​持​た​せ​、​長​時​間​作​業​に​最​適​な​作​業​椅​子​​。
  • ​張​地​に​は​防​汚​レ​ザ​ー​を​採​用​し​、​作​業​現​場​な​ど​の​使​用​で​も​汚​れ​に​く​ く​、​ま​た​汚​れ​て​も​掃​除​が簡単。
  • 大​型​座​面​を​採​用​し​、​体​を​大​き​く​包​み​込​み​、​長​時​間​作​業​で​も​座​面​の​ 端​部​で​の​足​の​圧​迫​を​軽​減​​。

製品仕様

  • 座​上​下​昇​降​機​能​:​ガ​ス​調​節​式
  • 張​地​:​防​汚​レ​ザ​ー​(​ビ​ニ​ー​ル​レ​ザ​ー​)​張​り
  • ​色​:​ブ​ラ​ッ​ク
  • キ​ャ​ス​タ​ー​径​:​5​0​m​m
  • 座幅376×座高470~640mm
  • 質量:5.5kg

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTL-6LGC

1脚

1個

27,126( 29,839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

背もたれ無しの作業用チェア。
【特長】
・低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地。
・その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子。
・張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単。
・大型座面を採用し、体を大きく包み込み、長時間作業でも座面の端部での足の圧迫を軽減。

TTL-6LGCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用チェア ガス式 φ376×H470-640の型番TTL-6LGCのページです。
型番TTL-6LGCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

    作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

    作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック

      木製座作業椅子

      木製座作業椅子

        T5型 作業用チェア

        T5型 作業用チェア

          T6型 作業用チェア

          T6型 作業用チェア

            TD-3型作業用チェア

            TD-3型作業用チェア

              丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー

              丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー

                TD-2型 作業用チェア

                TD-2型 作業用チェア

                  TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

                  TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

                    作業用チェア ガス式 400×H410-520

                    作業用チェア ガス式 400×H410-520

                      製図用チェア T-6KR型

                      製図用チェア T-6KR型

                        作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380

                        作業用チェア サドル型 ガス調整式 WCS-380

                          製図用チェアネジ式 TL型

                          製図用チェアネジ式 TL型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ アイリスチトセ ノーリツ トラスコ中山 トラスコ中山 ノーリツ トラスコ中山 ノーリツ
                            通常価格 27,126円 23,647円 12,433円 8,337円 9,957円 8,230円 5,691円 12,266円 27,430円 29,115円 16,900円 16,454円 21,134円
                            通常出荷日 1日目   1日目   15日目   9日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   16日目   1日目   1日目  
                            種類 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 - 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 肘なし 肘なし
                            色詳細 ブラック ブラック - - - - - - ブラック ブラック - ブラック -
                            座幅(mm) 376 315 - - - - - - 360 400 - 425 -
                            トラスココード 352-5937 503-6011 - - - - - - 818-5227 352-5929 - 818-5225 -
                            JANコード 4989999823738 4989999755398 - - - - - - 4989999468816 4989999823721 - 4989999468793 -

                            作業用チェア ガス式 φ376×H470-640のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました