(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトチップ P-610G-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトチップ P-610G-1

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

・ホーザンのチップ交換式ピンセットP-610シリーズ全ての本体に対応。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

P-610G-1 解除

Loading...

外形図

ソフトチップ P-610G-1 外形図01
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-610G-1

10

1個

900( 990円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ホーザンのチップ交換式ピンセットP-610シリーズ全ての本体に対応。
【特長】
・チップはポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
・経済的な交換チップ。
・弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシがあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソフトチップ P-610G-1の型番P-610G-1のページです。
型番P-610G-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトチップ P-610G-1

ソフトチップ P-610G-1

    ESDチップ P-612S-1

    ESDチップ P-612S-1

      ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)

      ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)

        ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1

        ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1

          先端チップ 黒ESD

          先端チップ 黒ESD

            交換用チップ SI-TIP15

            交換用チップ SI-TIP15

              セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

              セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

                MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.F

                MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.F

                  MEISTERピンセット No.2A AXAL・チタン・耐酸鋼

                  MEISTERピンセット No.2A AXAL・チタン・耐酸鋼

                    ESD(静電対策)ピンセット P-640-S

                    ESD(静電対策)ピンセット P-640-S

                      メーカー ホーザン ホーザン エンジニア ホーザン DUMONT 東京硝子器械 ホーザン アズワン アズワン ケニス
                      通常価格 900円 430円 436円 697円 1,300円 1,100円 4,029円 7,800円 5,000円 1,910円
                      通常出荷日 2日目   2日目~   1日目   2日目   4日目   4日目   2日目   1日目   1日目   9日目  
                      ESD対応有無 なし - あり - - - - - - -
                      先端タイプ 標準ストレート - - - - - 標準ストレート - - -
                      先端チップ材質 エラストマー / ポリプロピレン - PPSプラスチック ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) - - - - - -
                      適用本体 P-610□ - PTZ-41~51 - - - - - - -
                      先端幅(mm) 2.0 - - - 0.3 - - - - -

                      ソフトチップ P-610G-1のレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                      細かい部品の組み付け作業で使用
                      評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                      製品組み付け作業で細かい部品を扱う際にこのピンセットを使用しています。ミスミのWEBサイトでピンセットの材質などのスペックや商品レビューを見て選定しました。実際、使いやすく満足しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      部品取扱
                      評価 4.0満足度:4.02018/11/08
                      半導体を取り扱うのに購入。
                      先も持ちやすく使い安く、交換もできるので心配なし。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました